De pluggbare elektromekaniske og solid-state-releene i produktserien RIFLINE complete er godkjent etter UL 508 recognized på samme måte som basissoklene. Tilhørende godkjenninger kan hentes opp ved de forskjellige enkeltkomponentene.
RIF-1-RPT-LV-230AC/2X21MS
-
Relemodul
2905292
El-nr.:
1476003
El-nr.:
1476003
Premontert relemodul med push-in-tilkobling, består av relesokkel, releholdebøyle, pluggbar støydempingsmodul og effektkontaktrelé med prøvetast og integrert statusdiode. Kontaktutførelse: 2 vekselkontakter. Inngangsspenning: 230 V AC
Produktdetaljer
| Produkttype | Relemodul |
| Produktserie | RIFLINE complete |
| Anvendelse | Universell |
| Manuell bryter | |
| Driftsmodus | 100 % ED |
| Levetid mekanisk | ca. 5x 106 koblingsforløp |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Isolering | Sikkert skille mellom inngang og utgang |
| Basisisolering mellom vekselkontaktene | |
| Overspenningskategori | III |
| Forurensningsgrad | 2 |
| Status for vedlikehold av data | |
| Dato for siste vedlikehold av data | 12.09.2025 |
| Levetid, elektrisk | se diagrammet |
| Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 0,81 W |
| Testspenning (Vikling/kontakt) | 4 kVeff (50 Hz, 1 min., vikling/kontakt) |
| Testspenning (Vekselkontakt/vekselkontakt) | 2,5 kVeff (50 Hz, 1 min., vekselkontakt/vekselkontakt) |
| Merkeisolasjonsspenning | 250 V AC |
| Merkestøtspenning | 6 kV (Inngang/utgang) |
| 4 kV (mellom vekselkontaktene) |
| Spoleside | |
| Nominell inngangsspenning UN | 230 V AC (50/60 Hz) |
| Inngangsspenningsområde | 184 V AC ... 253 V AC (20 °C) |
| Inngangsspenningsområde med hensyn til UN | se diagrammet |
| Nettfrekvens | 50/60 Hz |
| Drivenhetens koblingsegenskaper | monostabil |
| Drivenhet (polaritet) | polarisert |
| Typisk inngangsstrøm ved UN | 3,5 mA |
| Typisk reaksjonstid | 4 ms ... 10 ms |
| Typisk løsetidsområde | 3 ms ... 20 ms |
| Spolespenning | 230 V AC |
| Beskyttelseskobling | Varistor |
| Driftsspenningsindikator | LED gul |
| Koble | |
| Kontaktutførelse | 2 vekselkontakter |
| Type koblingskontakt | Enkeltkontakt |
| Kontaktmaterial | AgNi |
| Maks. koblingsspenning | 250 V AC/DC |
| Min. koblingsspenning | 12 V (10 mA) |
| Varig grensestrøm | 5 A (se diagrammet) |
| Maks. innkoblingsstrøm | 16 A (20 ms, N/O) |
| Min. koblingsstrøm | 10 mA (12 V) |
| Utkoblingseffekt (ohmsk last) maks. | 192 W (ved 24 V DC) |
| 62 W (ved 48 V DC) | |
| 42 W (ved 60 V DC) | |
| 55 W (ved 110 V DC) | |
| 66 W (ved 220 V DC) | |
| 2000 VA (ved 250 V AC) | |
| Koblingseffekt, min. | 120 mW |
| Brukskategori CB Scheme (IEC 60947-5-1) | AC15, 1,5 A/250 V (N/O-kontakt) |
| DC13, 1 A/24 V (N/O-kontakt) | |
| Tilkoblingstype | Innstikkstilkobling |
| Avisoleringslengde | 8 mm |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,14 mm² ... 1,5 mm² (Endehylse med kunststoffkrage) | |
| 0,14 mm² ... 1 mm² (Endehylse med kunststoffkrage, to ledere på dobbelklemme) | |
| Ledertverrsnitt AWG | 26 ... 16 (stiv) |
| 26 ... 16 (flertrådet) |
| Artikkeldimensjoner | |
| Bredde | 16 mm |
| Høyde | 96 mm |
| Dybde | 75 mm |
| Borehull | |
| Diameter | 3,2 mm |
| Farge | grå (RAL 7042) |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 (Hus) | V2 (Hus) |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad (Relesokkel) | IP20 (Relesokkel) |
| Beskyttelsesgrad (Relé) | RT II (Relé) |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 45 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Test for skadelig gass | |
| Merking | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| Standarder/bestemmelser | IEC 60947-5-1 |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Monteringsinformasjon | kan rekkeplasseres uten avstand |
| Monteringsposisjon | vilkårlig |
| Artikkelnummer | 2905292 |
| Pakkestørrelse | 10 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BDK6 |
| Produktnøkkel | DK6529 |
| GTIN | 4046356945387 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 72,208 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 70,32 g |
| Tolltariffnummer | 85364900 |
| Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371601 |
| ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| unntak så sant de er kjente | 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
-
FBS 2-6 - Lask 3030336
-
FBS 2-6 BU - Lask 3036932
-
FBS 2-6 GY - Lask 3032237
-
FBS 2-8 - Lask 3030284
-
FBS 2-8 BU - Lask 3032567
-
FBS 2-8 GY 7042 - Lask 3032541
-
STP 5-2 - Skiltholder 0800967
-
RIF-1-V8/PT/FLK14/OUT - Systemtilkobling 2905195
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Endehette 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1201895
-
NS 35/15 CAP - Endehette 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1201798
-
MPS-MT - Prøvestikker 0201744
-
MPS-IH WH - Isolasjonshylse 0201663
-
MPS-IH RD - Isolasjonshylse 0201676
-
MPS-IH BU - Isolasjonshylse 0201689
-
MPS-IH YE - Isolasjonshylse 0201692
-
MPS-IH GN - Isolasjonshylse 0201702
-
MPS-IH GY - Isolasjonshylse 0201728
-
MPS-IH BK - Isolasjonshylse 0201731
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - Merkeremse 1050004
-
ZB 5 CUS - Merkeremse 0824962
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Merkeremse 1050415
-
UC-TM 5 - Merke for klemmer 0818108
-
UC-TM 5 CUS - Merke for klemmer 0824581
-
UCT-TM 5 - Merke for klemmer 0828734
-
UCT-TM 5 CUS - Merke for klemmer 0829595
-
GBS 5-25X12 - Gruppebetegnelsesskilt for klemmemarkering 0810588
-
GBS 5-25X5 - Gruppebetegnelsesskilt for klemmemarkering 0829126
-
ZB 15:UNBEDRUCKT - Merkeremse 0811972
-
ZB 15 CUS - Merkeremse 0824945
-
ZB 15,LGS:L1-N,PE - Merkeremse 0811998
-
UC-TM 16 - Merke for klemmer 0819217
-
UC-TMF 16 - Merke for klemmer 0819262
-
RIF-1-BPT/2X21 - Relesokkel 2900931
-
REL-MR-230AC/21-21/MS - Enkeltrelé 2987972
-
RIF-V-120-230 UC - Pluggmodul 2900948
-
RIF-RH-1-H - Holdebøyle 2904468
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo