cUL Recognized
Godkjennings-ID: E238705| Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 1 A | |||
UL Recognized
Godkjennings-ID: E238705| Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 1 A | |||
V8-adapter til 8 x RIF-1 relesokkel, styring: PLS-systemkabling til utgangskort, tilkobling 1: Innstikkstilkobling 4x, tilkobling 2: IDC/FLK-stiftlist 1x 14-polet, tilkobling 3: Stikkobling, antall kanaler: 8, styrelogikk: plusskoblende
| Produktserie | RIFLINE complete |
| Poltall | 14 |
| Antall kanaler | 8 |
| Driftsmodus | 100 % ED |
| Isolasjonsegenskaper: Luft- og krypavstander | |
| Overspenningskategori | II |
| Forurensningsgrad | 2 |
| Nominell spenning UN | 30 V DC |
| Beskyttelseskobling | Forsyning; Polaritetsbeskyttelsesdiode |
| Signalnivå; Friløpsdiode pr. kanal | |
| Maks. strømbelastning pr. gren | 1 A (pr. signaltråd) |
| Maks. sumstrøm spenningsinnmating | 3 A |
| Luft- og krypavstander | |
| Merkeisolasjonsspenning | 63 V DC |
| Merkestøtspenning | 0,6 kV (Driftsisolasjon) |
| Kontroller som støttes SIEMENS S7-1500 | |
| Passende I/O-kort | 6ES7522-1BH00-0AB0 |
| 6ES7522-1BH01-0AB0 | |
| 6ES7522-1BL00-0AB0 | |
| 6ES7522-1BL01-0AB0 | |
| 6ES7522-1BP00-0AA0 | |
| Kontroller som støttes SIEMENS S7-400 | |
| Passende I/O-kort | 6ES7422-1BL00-0AA0 |
| 6ES7422-1BL00-0AA0 | |
| Kontroller som støttes ALLEN-BRADLEY ControlLogix | |
| Passende I/O-kort | 1756-OB32 |
| 1756-OB16E | |
| Kontroller som støttes ALLEN-BRADLEY PLC 5 | |
| Passende I/O-kort | 1771 OBN |
| Kontroller som støttes ALLEN-BRADLEY SLC 500 | |
| Passende I/O-kort | 1746 OB16 |
| 1746 OB 32 | |
| Kontroller som støttes HONEYWELL Experion PKS C200 | |
| Passende I/O-kort | TC-ODD 321 |
| Kontroller som støttes MITSUBISHI MELSEC Q | |
| Passende I/O-kort | QY81P |
| QY82P | |
| Kontroller som støttes SIEMENS S7-300 / ET 200 M | |
| Passende I/O-kort | CPU 313C-2DP |
| CPU 314C-2DP | |
| CPU 314C-2PtP | |
| 6ES7322-1BH01-0AA0 | |
| 6ES7322-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7323-1BH01-0AA0 | |
| 6ES7323-1BL00-0AA0 | |
| CPU 313C | |
| CPU 313C-2PtP | |
| Kontroller som støttes ABB S800 I/O | |
| Passende I/O-kort | DO810 |
| DO840 | |
| Kontroller som støttes EMERSON DeltaV | |
| Passende I/O-kort | VE4002S1T1B3 |
| VE4002S1T2B3 | |
| VE4002S1T2B3 Series 2 | |
| VE4002S1T2B6 | |
| Kontroller som støttes GE-FANUC RX3i | |
| Passende I/O-kort | IC694MDL754 |
| Kontroller som støttes MITSUBISHI MELSEC L | |
| Passende I/O-kort | LY41PT1P |
| LY42PT1P | |
| Forsyning | |
| Tilkoblingstype | Innstikkstilkobling |
| Avisoleringslengde | 10 mm |
| Antall tilkoblinger | 4 |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 16 |
| Styrenivå | |
| Tilkoblingstype | IDC/FLK-stiftlist |
| Antall tilkoblinger | 1 |
| Poltall | 14 |
| Delingsmål | 2,54 mm |
| Tilkoblingstype | Stikkobling |
| Statusindikator | LED gul / pr. kanal |
| Statusindikator tilgjengelig | ja |
| Driftsspenningsindikator | LED grønn |
| Artikkeldimensjoner | |
| Bredde | 130,4 mm |
| Høyde | 31,9 mm |
| Dybde | 38,13 mm |
| Farge | grå (RAL 7042) |
| Isolasjonsmaterial hus | PA |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 60 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| UL, USA | |
| Merking | UL 508 Recognized |
| CSA | |
| Merking | CSA-C22.2 No. 14-13 |
| CSA-C22.2 No. 158-10 | |
| Luft- og krypavstander | |
| Standarder/bestemmelser | EN IEC 60664-1 |
| Monteringsinformasjon | pluggbar på 8x RIFLINE complete RIF-1 relesokler |
| Monteringsposisjon | vilkårlig |
| Merknad til drift | Spesifikasjonene i installeringsdirektivet (se Nedlastinger) må overholdes for å sikre forskriftsmessig bruk. Ved bruk med tredjepartsprodukter må også spesifikasjonene, sikkerhetsinstruksene og advarslene fra de enkelte tredjepartsprodusentene følges. |
| Artikkelnummer | 2905195 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
| Rabattgruppe | 31BDK |
| Produktnøkkel | DK21D1 |
| GTIN | 4046356946650 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 86,7 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 80 g |
| Tolltariffnummer | 85366990 |
| Opprinnelsesland | DE |
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
| ETIM 10.0 | EC002780 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 1 A | |||
| Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 1 A | |||
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| unntak så sant de er kjente | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-nr.: Gjelder ikke) |
| Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) | |
| SCIP | c6569905-5808-460a-b12b-e23f071cd945 |