De pluggbare elektromekaniske og solid-state-releene i produktserien RIFLINE complete er godkjent etter UL 508 recognized på samme måte som basissoklene. Tilhørende godkjenninger kan hentes opp ved de forskjellige enkeltkomponentene.
RIF-1-RPT-LDP-24DC/1IC
-
Relemodul
2909884
Premontert relemodul med push-in-tilkobling, består av relesokkel, effektkontaktrelé, pluggbar visnings-/støydempingsmodul, holdebøyle. Kontaktutførelse: En N/O, maks. innkoblingsstrøm opptil 130 A peak, 80 A (20 ms) inngangsspenning 24 V DC
Produktdetaljer
Merknad til drift | Lask FBS 2-6... til inngangssiden (A2) og lask FBS-2-8... til utgangssiden (11/21) |
Produkttype | Relemodul |
Produktserie | RIFLINE complete |
Anvendelse | høy innkoblingsstrøm |
Driftsmodus | 100 % ED |
Levetid mekanisk | 3x 107 koblingsforløp |
Isolasjonsegenskaper: Standarder / bestemmelser | |
Isolering | Sikkert skille, forsterket isolering |
Overspenningskategori | III |
Forurensningsgrad | 2 |
Status for vedlikehold av data | |
Dato for siste vedlikehold av data | 20.03.2025 |
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 0,43 W |
Testspenning (Vikling/kontakt) | 4 kV AC (50 Hz, 1 min., vikling/kontakt) |
Standarder / bestemmelser | |
Merkeisolasjonsspenning | 250 V AC |
Merkestøtspenning | 6 kV |
Spoleside | |
Nominell inngangsspenning UN | 24 V DC |
Inngangsspenningsområde | 19,2 V DC ... 33,6 V DC (20 °C) |
Inngangsspenningsområde med hensyn til UN | se diagrammet |
Drivenhetens koblingsegenskaper | monostabil |
Drivenhet (polaritet) | polarisert |
Typisk inngangsstrøm ved UN | 18 mA |
Typisk reaksjonstid | 8 ms |
Typisk løsetid | 10 ms |
Spolespenning | 24 V DC |
Beskyttelseskobling | Friløpsdiode; Friløpsdiode |
Driftsspenningsindikator | LED gul |
Koble | |
Kontaktutførelse | 1 N/O |
Type koblingskontakt | Enkeltkontakt |
Kontaktmaterial | AgSnO |
Maks. koblingsspenning | 250 V AC/DC (Ved spenninger over 250 V (L1, L2, L3) mellom like klemmer til nabomoduler skal skilleplaten PLC-ATP monteres. Potensialbrokobling foretas da med FBST 8-PLC...eller...FBST 500...) |
Min. koblingsspenning | 12 V (100 mA) |
Varig grensestrøm | 6 A |
10 A (Verdien er tillatt hvis kontakter 11 og 21 samt kontakter 14 og 24 laskes.) | |
Maks. innkoblingsstrøm | 80 A (20 ms) |
130 A (peak, ved kapasitiv last, 230 V AC, 24 μF) | |
Min. koblingsstrøm | 100 mA (12 V DC) |
Utkoblingseffekt (ohmsk last) maks. | 264 W (ved 24 V DC, se kontaktderating) |
58 W (ved 48 V DC) | |
48 W (ved 60 V DC) | |
50 W (ved 110 V DC) | |
80 W (ved 220 V DC) | |
2750 VA (ved 250 V AC, se kontaktderating) | |
Koblingseffekt, min. | 1200 mW |
Brukskategori CB Scheme (IEC 60947-5-1) | AC15, 6 A/250 V (N/O-kontakt) |
DC13, 2 A/24 V (N/O-kontakt) |
Tilkoblingstype | Innstikkstilkobling |
Avisoleringslengde | 8 mm |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
0,14 mm² ... 1,5 mm² (Endehylse med kunststoffkrage) | |
0,14 mm² ... 1 mm² (Endehylse med kunststoffkrage, to ledere på dobbelklemme) | |
Ledertverrsnitt AWG | 26 ... 16 (stiv) |
26 ... 16 (flertrådet) |
Artikkeldimensjoner | |
Bredde | 16 mm |
Høyde | 96 mm |
Dybde | 75 mm |
Borehull | |
Diameter | 3,2 mm |
Farge | grå (RAL 7042) |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad (Relesokkel) | IP20 (Relesokkel) |
Beskyttelsesgrad (Relé) | RT III (Relé) |
Beskyttelsesgrad (Monteringssted) | ≥ IP54 (Monteringssted) |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 70 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Høydenivå | ≤ 2000 m |
Test for skadelig gass | |
Merking | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 |
Standarder / bestemmelser | |
Standarder/bestemmelser | IEC 60947-5-1 |
Monteringstype | Skinnemontering |
Monteringsinformasjon | kan rekkeplasseres uten avstand |
Monteringsposisjon | vilkårlig |
Artikkelnummer | 2909884 |
Pakkestørrelse | 10 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31BDK6 |
Produktnøkkel | DK6529 |
GTIN | 4055626405216 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 69 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 69 g |
Tolltariffnummer | 85364900 |
Opprinnelsesland | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371601 |
ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
unntak så sant de er kjente | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | d7dd65e4-cf88-4821-b8ca-7901d696cdf5 |
Kompatible produkter
-
FBS 2-6 - Lask 3030336
-
FBS 2-6 BU - Lask 3036932
-
FBS 2-6 GY - Lask 3032237
-
FBS 2-8 - Lask 3030284
-
FBS 2-8 BU - Lask 3032567
-
FBS 2-8 GY 7042 - Lask 3032541
-
STP 5-2 - Skiltholder 0800967
-
RIF-1-V8/PT/FLK14/OUT - Systemtilkobling 2905195
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Endehette 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1201895
-
NS 35/15 CAP - Endehette 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1201798
-
MPS-MT - Prøvestikker 0201744
-
MPS-IH WH - Isolasjonshylse 0201663
-
MPS-IH RD - Isolasjonshylse 0201676
-
MPS-IH BU - Isolasjonshylse 0201689
-
MPS-IH YE - Isolasjonshylse 0201692
-
MPS-IH GN - Isolasjonshylse 0201702
-
MPS-IH GY - Isolasjonshylse 0201728
-
MPS-IH BK - Isolasjonshylse 0201731
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - Merkeremse 1050004
-
ZB 5 CUS - Merkeremse 0824962
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Merkeremse 1050415
-
UC-TM 5 - Merke for klemmer 0818108
-
UC-TM 5 CUS - Merke for klemmer 0824581
-
UCT-TM 5 - Merke for klemmer 0828734
-
UCT-TM 5 CUS - Merke for klemmer 0829595
-
GBS 5-25X12 - Gruppebetegnelsesskilt for klemmemarkering 0810588
-
GBS 5-25X5 - Gruppebetegnelsesskilt for klemmemarkering 0829126
-
STP 5-2-ZB - Skiltholder 3037643
-
ZB 15:UNBEDRUCKT - Merkeremse 0811972
-
ZB 15 CUS - Merkeremse 0824945
-
ZB 15,LGS:L1-N,PE - Merkeremse 0811998
-
UC-TM 16 - Merke for klemmer 0819217
-
UC-TMF 16 - Merke for klemmer 0819262
-
RIF-1-BPT/2X21 - Relesokkel 2900931
-
REL-MR- 24DC/1IC - Enkeltrelé 2961341
-
RIF-LDP-12-24 DC - Pluggmodul 2900939
-
RIF-RH-1 - Holdebøyle 2900953
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo