PLC-RSC-24DC/21/EX - Relemodul
2909524
El-nr.: 1429621

PLC-INTERFACE, består av skinnemonterbar basismodul i 6,2 mm med skrutilkobling og pluggbart miniatyrrelé med 6 A effektkontakt, en vekselkontakt, inngangsspenning 24 V DC. Godkjent etter ATEX/IECEx (sone 2) og Ex-sone Class I, Div. 2.

Produktdetaljer









Kompatible produkter