PLC-V8C/SC-24DC/SAM2
-
Kontroller
2907445
PLC logic Stand-Alone-modul, generasjon 2, med 16 I/O-er, pluggbar på åtte digitale eller analoge PLC-INTERFACE-klemmer, kan ikke utvides, sanntidsur, mikro-USB-bøssingpluggforbinder, feste for ekstern minnemodul og Bluetooth-adapter, skrutilkobling
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
| Merknad til drift | Spesifikasjonene i installeringsdirektivet (se Nedlastinger) må overholdes for å sikre forskriftsmessig bruk. Ved bruk med tredjepartsprodukter må også spesifikasjonene, sikkerhetsinstruksene og advarslene fra de enkelte tredjepartsprodusentene følges. |
| Produktserie | PLC logic |
| Driftsmodus | 100 % ED |
| Isolasjonsegenskaper: Luft- og krypavstander | |
| Isolering | Basisisolering |
| Overspenningskategori | III |
| Forurensningsgrad | 2 |
| Luft- og krypavstander | |
| Merkeisolasjonsspenning | 50 V |
| Merkestøtspenning | 0,8 kV |
| Sanntidsklokke | |
| Sanntidsur | ja |
| Buffertid | 96 h (Kondensator) |
| Nøyaktighet sanntidsklokke | ±2 s/d |
| Forsyning | |
| Forsyningsspenning | 24 V DC |
| Forsyningsspenningsområde | 19,2 V DC ... 26,4 V DC |
| Typisk inngangsstrøm ved UN | 40 mA |
| Maksimal inngangsstrøm ved UN | 160 mA |
| Beskyttelseskobling | Polaritetsbeskyttelse |
| Overspenningsbeskyttelse | |
| Digitale innganger | |
| Antall innganger | ≤ 8 (2 kan konfigureres som analog) |
| Beskrivelse av inngang | EN 61131-2, type 3 |
| Inngangsspenning | 24 V DC |
| Signalnivå "0"-signal | < 5 V |
| Signalnivå "1"-signal | > 11 V |
| Inngangsstrøm 0-signal | < 1 mA |
| Inngangsstrøm "1"-signal | 2,5 mA |
| Statusindikator | LED (gul) |
| Analoge innganger | |
| Antall innganger | ≤ 2 (IN6 og IN7 kan konfigureres som analog) |
| Inngangsspenningsområde | 0 V ... 10 V |
| Inngangsmotstand | > 3,5 kΩ |
| Kontakter til PLC-INTERFACE | |
| Antall innganger | ≤ 8 |
| Beskrivelse av inngang | tekniske data avhengig av PLC-INTERFACE-klemmen som benyttes |
| Inngangsspenning | 19 V DC |
| Typisk strømopptak | 4 mA |
| Inngangsmotstand | < 100 mΩ |
| Antall utganger | ≤ 8 |
| Nominell utgangsspenning | 24 V DC |
| Nominell strøm | 9 mA |
| COMBICON-tilkobling | |
| Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
| Avisoleringslengde | 7 mm |
| Skrue | M2 |
| Antall tilkoblinger | 1 |
| Poltall | 10 |
| Merk | Utstyrsforsyning og 8x innganger |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 0,5 mm² (Endehylse med kunststoffkrage) | |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Endehylse uten kunststoffkrage) | |
| Ledertverrsnitt AWG | 28 ... 16 |
| Programmeringstilkobling | |
| Tilkoblingstype | Micro USB type B |
| Antall tilkoblinger | 1 |
| Memory | |
| Tilkoblingstype | S-PORT (bøssing) |
| Antall tilkoblinger | 1 |
| Poltall | 12 |
| Merk | For tilkobling av minnemodul |
| Statusindikator | LED (grønn) |
| Målskisse |
|
| Bredde | 50 mm |
| Høyde | 44 mm |
| 106 mm (with relay) | |
| Dybde | 82,5 mm |
| 87 mm (with relay) |
| Farge | grå (RAL 7042) |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 50 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Maks. tillatt luftfuktighet (drift) | 95 % |
| CE | |
| Sertifikat | CE-samsvar |
| UL, USA / Canada | |
| Merking | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 |
| UL, Canada | |
| Merking | Class I, Zone 2, Ex ec IIC Gc T4 X |
| UL, USA | |
| Merking | Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4 |
| Luft- og krypavstander | |
| Standarder/bestemmelser | EN IEC 60664-1 |
| Monteringstype | Pluggmontering |
| Monteringsinformasjon | kan plugges på 8 x PLC-INTERFACE-klemmer |
| Monteringsposisjon | vilkårlig |
| Artikkelnummer | 2907445 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BCK |
| Produktnøkkel | DK2611 |
| GTIN | 4055626218175 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 131,667 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 131 g |
| Tolltariffnummer | 85389091 |
| Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242216 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001417 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| unntak så sant de er kjente | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | e92526ec-26b2-45c7-82c9-99b3e67650de |
Kompatible produkter
-
-
ZBF 19,7 CUS - Merkeremse flat 0825021
-
IFS-CONFSTICK - Minnemodul 2986122
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Adapter 2905872
-
CAB-USB A/MICRO USB B/2,0M - Forbindelseskabel 2701626
-
IFS-V8C-RS232-DATCABLE - Kabel 1076342
-
PLC-RPT- 24DC/21 - Relemodul 2900299
-
PLC-RSC- 24DC/21 - Relemodul 2966171
-
PLC-RPT-24DC/21/EX - Relemodul 2909528
-
PLC-RSC-24DC/21/EX - Relemodul 2909524
-
PLC-RPT- 24DC/21AU - Relemodul 2900306
-
PLC-RSC- 24DC/21AU - Relemodul 2966265
-
PLC-RPT- 24DC/ 1/ACT - Relemodul 2900312
-
PLC-RSC- 24DC/ 1/ACT - Relemodul 2966210
-
PLC-RPT- 24UC/ 1/S/H - Bryter 2900328
-
PLC-RSC- 24UC/ 1/S/H - Bryter 2982236
-
PLC-OPT- 24DC/ 48DC/100 - Solid-State-relémodul 2900352
-
PLC-OSC- 24DC/ 48DC/100 - Solid-State-relémodul 2966728
-
PLC-OPT- 24DC/ 24DC/2 - Solid-State-relémodul 2900364
-
PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2 - Solid-State-relémodul 2966634
-
PLC-OPT- 24DC/230AC/1 - Solid-State-relémodul 2900369
-
PLC-OSC- 24DC/230AC/ 1 - Solid-State-relémodul 2967840
-
PLC-OPT- 24DC/ 24DC/2/ACT - Solid-State-relémodul 2900376
-
PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2/ACT - Solid-State-relémodul 2966676
-
PLC-OSC- 24DC/230AC/ 1/ACT - Solid-State-relémodul 2967947
-
PLC-OPT- 24DC/300DC/1 - Solid-State-relémodul 2900383
-
PLC-OSC- 24DC/300DC/ 1 - Solid-State-relémodul 2980678
-
PLC-OPT- 24DC/ 24DC/10/R - Solid-State-relémodul 2900398
-
PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 10/R - Solid-State-relémodul 2982702
-
PLC-OPT- 24DC/ 48DC/500/W - Solid-State-relémodul 2900378
-
PLC-OSC- 24DC/ 48DC/500/W - Solid-State-relémodul 2980636
-
PLC-OPT- 24DC/TTL - Solid-State-relémodul 2900363
-
PLC-OSC- 24DC/TTL - Solid-State-relémodul 2982728
-
PLC-RPT- 24DC/ 1AU/SEN - Relemodul 2900313
-
PLC-RSC- 24DC/ 1AU/SEN - Relemodul 2966317
-
PLC-RPT-120UC/ 1AU/SEN - Relemodul 2900314
-
PLC-RSC-120UC/ 1AU/SEN - Relemodul 2966320
-
PLC-RPT-230UC/ 1AU/SEN - Relemodul 2900315
-
PLC-RSC-230UC/ 1AU/SEN - Relemodul 2966333
-
PLC-OPT-24DC/V8C/SEN - Solid-State-relémodul 2908172
-
PLC-OSC-24DC/V8C/SEN - Solid-State-relémodul 2908173
-
PLC-OPT-120UC/V8C/SEN - Solid-State-relémodul 2908174
-
PLC-OSC-120UC/V8C/SEN - Solid-State-relémodul 2908175
-
PLC-OPT-230UC/V8C/SEN - Solid-State-relémodul 2908176
-
PLC-OSC-230UC/V8C/SEN - Solid-State-relémodul 2908177
-
PLC-BPT- 24DC/21 - Relesokkel 2900445
-
PLC-BSC- 24DC/21 - Relesokkel 2966016
-
PLC-BPT- 24DC/ 1/SEN - Relesokkel 2900262
-
PLC-BSC- 24DC/ 1/SEN - Relesokkel 2966061
-
PLC-APT-UI-IN - Analogmodul 2906917
-
PLC-APT-PT100-IN - Analogmodul 2906919
-
PLC-APT-UI-OUT - Analogmodul 2906921
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Skrutrekker 1205037
-
BTP 2043W - Berøringsskjerm 1050387
-
BTP 2070W - Berøringsskjerm 1046666
-
BTP 2102W - Berøringsskjerm 1046667
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo