PLC-RSC- 24DC/ 1AU/SEN - Relemodul
2966317
El-nr.: 1429665

PLC-INTERFACE for inngangsfunksjoner, består av basismodul PLC-BSC.../SEN med skrutilkobling og pluggbart miniatyrrelé med flerlags gullkontakt, monteres på monteringsskinne NS 35/7,5, en N/O, inngangsspenning 24 V DC

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Tidsbesparelse opptil 60 %
Effektiv implementering i systemkablingen med V8-adapter
Ekstra rekkeklemmer kan bortfalle
Relemoduler med sikkert skille i henhold til DIN EN 50178 mellom spole og kontakt
Plassbesparelse opptil 80 %
Funksjonelle lasker
Sensoren kobles direkte til relemodulen