PLC-APT-UI-OUT
-
Analogmodul
2906921
El-nr.:
4506184
El-nr.:
4506184
Analog utgangsmodul for PLC logic-logikkmoduler (kun generasjon 2), 1-kanals, signaltype (4 mA – 20 mA, 0 mA – 20 mA, 0 V – 10 V, 2 V – 10 V) kan konfigureres med DIP, push-in-tilkobling
Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift.
Nødvendig tilbehør
Produktdetaljer
Merknad til drift | Spesifikasjonene i installeringsdirektivet (se Nedlastinger) må overholdes for å sikre forskriftsmessig bruk. Ved bruk med tredjepartsprodukter må også spesifikasjonene, sikkerhetsinstruksene og advarslene fra de enkelte tredjepartsprodusentene følges. |
Produkttype | Tilleggsmodul |
Produktserie | PLC logic |
Driftsmodus | 100 % ED |
Isolasjonsegenskaper: Luft- og krypavstander | |
Isolering | Basisisolering |
Overspenningskategori | III |
Forurensningsgrad | 2 |
Luft- og krypavstander | |
Merkeisolasjonsspenning | 50 V |
Merkestøtspenning | 0,5 kV |
Forsyning | |
Merke-styrestrømkretsmatespenning US | 24 V DC |
Merkestyrematespenningsområde med hensyn til US | 0,8 ... 1,1 |
Merke-styrematestrøm IS | ≤ 28 mA |
Beskyttelseskobling | Polaritetsbeskyttelse |
Overspenningsbeskyttelse |
Digital inngang | |
Merke-betjeningsspenning UC | 24 V DC |
Merkebetjeningsstrøm IC | ≤ 1 mA |
Analog | |
Betegnelse utgang | Analogutgang spenning |
Antall utganger | 1 |
Utgangssignal spenning | 0 V ... 10 V |
2 V ... 10 V | |
Maksimal utgangsspenning | 12,3 V |
Ripple | < 20 mVSS |
Last/utgangslast spenningsutgang | 10 kΩ |
Overspenningsbegrensning | > 33 V |
Maks. overføringsfeil | 1 % |
Oppløsning | 10 Bit (skalert til 0 opp til 1000) |
Beskyttelseskobling | Overspenningsbeskyttelse |
Analog | |
Betegnelse utgang | Analogutgang strøm |
Antall utganger | 1 |
Utgangssignal strøm | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
Maksimal utgangsstrøm | 24,6 mA |
Last / utgangslast strømutgang | 500 Ω (20 mA) |
Overspenningsbegrensning | > 33 V |
Maks. overføringsfeil | 1 % |
Oppløsning | 10 Bit |
Beskyttelseskobling | Overspenningsbeskyttelse |
Tilkoblingstype | Innstikkstilkobling |
Avisoleringslengde | 10 mm |
Antall tilkoblinger | 4 |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt AWG | 26 ... 14 |
Driftsspenningsindikator | LED grønn |
Feilindikator | LED rød |
Bredde | 6,2 mm |
Høyde | 80 mm |
Dybde | 94 mm |
Farge | grå (RAL 7042) |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP20 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 60 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 70 °C |
CE | |
Sertifikat | CE-samsvar |
UL, USA / Canada | |
Merking | UL 508 Listed |
Luft- og krypavstander | |
Standarder/bestemmelser | DIN EN 50178 |
Monteringstype | Skinnemontering |
Monteringsinformasjon | kan rekkeplasseres uten avstand |
Monteringsposisjon | vilkårlig |
Artikkelnummer | 2906921 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31BDK |
Produktnøkkel | DK2622 |
GTIN | 4055626155524 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 72,4 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 43 g |
Tolltariffnummer | 85389099 |
Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242201 |
ECLASS-15.0 | 27242201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001420 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
unntak så sant de er kjente | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 43a911b6-5134-4729-9bb8-3a0d6d69dde0 |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo