PLC-V8R/PT-24DC/EM
-
Tilleggsmodul
1487020
PLC-INTERFACE-Ethernet-Gateway-tilleggsmodul med 16 I/O-er, for pluggbar tilkobling på 8 PLC-INTERFACE-klemmer for utvidelse av basismodulen PLC-V8R.../BM (maks. 3 tilleggsmoduler kan kobles til 1 basismodul), push-in-tilkobling
Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift.
Nødvendig tilbehør
Produktdetaljer
| Merknad til drift | Spesifikasjonene i installeringsdirektivet (se Nedlastinger) må overholdes for å sikre forskriftsmessig bruk. Ved bruk med tredjepartsprodukter må også spesifikasjonene, sikkerhetsinstruksene og advarslene fra de enkelte tredjepartsprodusentene følges. |
| Merknad til drift | Vær oppmerksom på eventuelle avvikende tekniske spesifikasjoner, installeringsdirektiver og godkjenninger for modulene PLC-INTERFACE, som du finner på den respektive artikkelen. |
| Merknad til laboratorietest | Miljøtester (vibrasjon og støt): Høy, ikke-perforert monteringsskinne, monteringsskinne skrudd hver 10. cm, sammenkoblet montering inkludert høye og skrubare endeholdere |
| Produktserie | PLC-INTERFACE |
| Driftsmodus | 100 % ED |
| Isolasjonsegenskaper: Luft- og krypavstander | |
| Isolering | Driftsisolasjon |
| Overspenningskategori | II |
| Forurensningsgrad | 2 |
| Effektopptak | 450 mW (ingen andre innganger og utganger aktive) |
| ≤ 850 mW (ingen andre innganger og utganger aktive) | |
| 2,5 W (IN0 ... IN7 og relé aktivt) | |
| ≤ 4,3 W (IN0 ... IN7 og relé aktivt) | |
| Luft- og krypavstander | |
| Merkeisolasjonsspenning | 50 V |
| Merkestøtspenning | 0,5 kV |
| Forsyning | |
| Forsyningsspenning | 24 V DC |
| Forsyningsspenningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Inngangsstrøm | 16 mA (ingen andre innganger og utganger aktive) |
| ≤ 22 mA (ingen andre innganger og utganger aktive) | |
| 80 mA (IN0 ... IN7 og relé aktivt) | |
| ≤ 130 mA (IN0 ... IN7 og relé aktivt) | |
| Beskyttelseskobling | Polaritetsbeskyttelse |
| Overspenningsbeskyttelse | |
| Digitale innganger | |
| Antall innganger | 8 (4 kan konfigureres som analog) |
| Beskrivelse av inngang | EN 61131-2, type 3 |
| Inngangsspenning | 24 V DC |
| Typisk strømopptak | 2,4 mA (per kanal, IN0 .. IN3) |
| 2,8 mA (per kanal, IN4 .. IN7) | |
| Inngangsspenningsområde "0"-signal | 0 V DC ... 5 V DC |
| Inngangsspenningsområde "1"-signal | 11 V DC ... 30 V DC |
| Oppdatering av prosessdata | < 1 ms (Local bus asynkron) |
| Statusindikator | LED (gul) |
| Digitale innganger via PLC-INTERFACE pluggkontakter | |
| Antall innganger | ≤ 8 |
| Oppdatering av prosessdata | < 1,5 ms (Local bus asynkron) |
| Analoge innganger | |
| Antall innganger | ≤ 4 (IN4, IN5, IN6 og IN7 kan konfigureres som analog) |
| Inngangsspenningsområde | 0 V DC ... 10 V DC |
| Temperaturkoeffisienter | ± 0,01 %/K |
| <± 0,06 %/K | |
| Målefeil | 1 % (av områdesluttverdi) |
| <± 3 % (av områdesluttverdi) | |
| Inngangsimpedans | se diagrammet |
| Oppløsning | 10 Bit |
| LSB | 10 mV |
| Tillatt spenning | 0 V ... 30 V |
| Ledningslengde | < 10 m |
| Inngangsfilter | 1. grad |
| Grensefrekvens (3 dB) | 150 Hz (Systemet er konstruert for å registrere statiske spenningssignaler. Alias-effekt kan oppstå ved dynamiske spenningssignaler.) |
| Oppdatering av prosessdata | ≤ 10 ms (Local bus asynkron) |
| Analoge innganger via PLC-INTERFACE pluggkontakter | |
| Antall innganger | ≤ 8 |
| Oppdatering av prosessdata | < 1 s (Local bus asynkron) |
| Digitale utganger via PLC-INTERFACE pluggkontakter | |
| Antall utganger | ≤ 8 |
| Oppdatering av prosessdata | < 1 ms (Local bus asynkron) |
| Analoge utganger via PLC-INTERFACE pluggkontakter | |
| Oppdatering av prosessdata | < 500 ms (Local bus asynkron) |
| COMBICON-tilkobling | |
| Tilkoblingstype | Innstikkstilkobling |
| Avisoleringslengde | 9 mm |
| Poltall | 10 |
| Merk | Utstyrsforsyning og 8x innganger |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Endehylse uten kunststoffkrage) | |
| 0,25 mm² ... 0,5 mm² (Endehylse med kunststoffkrage) | |
| Ledertverrsnitt AWG | 26 ... 16 |
| Grensesnitt til ytterligere tilleggsmoduler | |
| Tilkoblingstype | IDC-tilkobling |
| Antall tilkoblinger | 1 |
| Poltall | 4 |
| local bus | |
| Betegnelse | Local bus |
| Syklustid (1 Erweiterungsmodul) | 5 ms |
| ≤ 12 ms | |
| Syklustid (2 Erweiterungsmodule) | 15 ms |
| ≤ 35 ms | |
| Syklustid (3 Erweiterungsmodule) | 28 ms |
| ≤ 65 ms | |
| PLC-INTERFACE pluggkontakter | |
| Betegnelse | PLC-INTERFACE pluggkontakter |
| Driftsspenningsindikator | LED grønn |
| Artikkeldimensjoner | |
| Bredde | 50 mm |
| Høyde | 49 mm |
| Dybde | 83 mm |
| Bredde | 50 mm |
| Høyde | 111 mm |
| Dybde | 87 mm |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad (Hus) | IP20 |
| Beskyttelsesgrad (Tilkoblingsklemmer) | IP20 |
| Beskyttelsesgrad (Monteringssted) | ≥ IP54 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 60 °C (Vær oppmerksom på deratingen) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Høydenivå | ≤ 2000 m |
| ≤ 3000 m (≤ 52 °C) | |
| ≤ 4000 m (≤ 46 °C) | |
| Maks. tillatt luftfuktighet (drift) | 95 % (uten kondens) |
| Støt (drift) | 15g (11 ms, 3 akser) (EN 60068-2-27) |
| Vibrasjon (drift) | 5g (5 Hz ... 150 Hz, 3 akser) (EN 60068-2-6) |
| Støyemisjon | EN 55016-2-3 (boområde) |
| Støyfasthet (mot utladning av statisk elektrisitet) | EN 61000-4-2: ±6 kV (kontaktutladning) |
| EN 61000-4-2: ±8 kV (luftutladning) | |
| Støyfasthet (mot elektromagnetiske felt) | EN 61000-4-3: 10 V/m |
| Støyfasthet (mot ledningsbåren høyfrekvens) | EN 61000-4-6: 10 V |
| Støyfasthet (mot raske transienter (burst)) | EN 61000-4-4: ± 2 kV forsynings- og signalledninger |
| Støyfasthet (mot spenningstopper (surge)) | EN 61000-4-5: 0,5 kV symmetrisk på forsyningsledning |
| EN 61000-4-5: 1 kV usymmetrisk på forsyningsledning | |
| EN 61000-4-5: 1 kV usymmetrisk på signalledning |
| Luft- og krypavstander | |
| Standarder/bestemmelser | IEC/EN/UL 61010-2-201 |
| EN IEC 60664-1 | |
| Standarder/bestemmelser | DIN EN 61131-2 |
| Monteringstype | Pluggmontering |
| Monteringsinformasjon | kan plugges på 8 x PLC-INTERFACE-klemmer |
| Monteringsposisjon | vannrett |
| Artikkelnummer | 1487020 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | DK62R1 |
| Produktnøkkel | DK62R1 |
| GTIN | 4063151929183 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 90,3 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 90,3 g |
| Tolltariffnummer | 85371098 |
| Opprinnelsesland | Country of origin will be provided upon delivery. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242602 |
| ECLASS-15.0 | 27242602 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001597 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| unntak så sant de er kjente | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| EF3.1 klimaendringer | |
| CO2e kg | 8,897 kg CO2e |
Kompatible produkter
-
PLC-RPT- 24DC/1/CB1-6 - Relemodul 1328360
-
PLC-RSC- 24DC/1/CB1-6 - Relemodul 1328357
-
PLC-RSC- 24DC/21 - Relemodul 2966171
-
PLC-RPT- 24DC/21 - Relemodul 2900299
-
PLC-RSC- 24DC/21AU - Relemodul 2966265
-
PLC-RPT- 24DC/21AU - Relemodul 2900306
-
PLC-RSC- 24DC/ 1/ACT - Relemodul 2966210
-
PLC-RPT- 24DC/ 1/ACT - Relemodul 2900312
-
PLC-RSC- 24DC/21/MS - Relemodul 2909649
-
PLC-RPT- 24DC/21/MS - Relemodul 2909667
-
PLC-RSC- 24DC/21AU/MS - Relemodul 2909655
-
PLC-RPT- 24DC/21AU/MS - Relemodul 2909672
-
PLC-RSC- 24DC/ 1/MS/ACT - Relemodul 2909661
-
PLC-RPT- 24DC/ 1/MS/ACT - Relemodul 2909677
-
PLC-RSC- 24UC/ 1/S/H - Bryter 2982236
-
PLC-RPT- 24UC/ 1/S/H - Bryter 2900328
-
PLC-RSC-24DC/21/EX - Relemodul 2909524
-
PLC-RPT-24DC/21/EX - Relemodul 2909528
-
PLC-OSC- 24DC/ 48DC/100 - Solid-State-relémodul 2966728
-
PLC-OPT- 24DC/ 48DC/100 - Solid-State-relémodul 2900352
-
PLC-OPT- 24DC/ 24DC/2 - Solid-State-relémodul 2900364
-
PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2 - Solid-State-relémodul 2966634
-
PLC-OPT- 24DC/230AC/1 - Solid-State-relémodul 2900369
-
PLC-OSC- 24DC/230AC/ 1 - Solid-State-relémodul 2967840
-
PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2/ACT - Solid-State-relémodul 2966676
-
PLC-OPT- 24DC/ 24DC/2/ACT - Solid-State-relémodul 2900376
-
PLC-OSC- 24DC/230AC/ 1/ACT - Solid-State-relémodul 2967947
-
PLC-OPT- 24DC/300DC/1 - Solid-State-relémodul 2900383
-
PLC-OSC- 24DC/300DC/ 1 - Solid-State-relémodul 2980678
-
PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 10/R - Solid-State-relémodul 2982702
-
PLC-OPT- 24DC/ 24DC/10/R - Solid-State-relémodul 2900398
-
PLC-OSC- 24DC/ 48DC/500/W - Solid-State-relémodul 2980636
-
PLC-OPT- 24DC/ 48DC/500/W - Solid-State-relémodul 2900378
-
PLC-OSC- 24DC/TTL - Solid-State-relémodul 2982728
-
PLC-OPT- 24DC/TTL - Solid-State-relémodul 2900363
-
PLC-OSC- 24DC/ 48DC/100/C1D2 - Optokobler 5603261
-
PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2/C1D2 - Optokobler 5603260
-
PLC-RSC- 24DC/ 1AU/SEN - Relemodul 2966317
-
PLC-RPT- 24DC/ 1AU/SEN - Relemodul 2900313
-
PLC-RSC-120UC/ 1AU/SEN - Relemodul 2966320
-
PLC-RPT-120UC/ 1AU/SEN - Relemodul 2900314
-
PLC-RSC-230UC/ 1AU/SEN - Relemodul 2966333
-
PLC-RPT-230UC/ 1AU/SEN - Relemodul 2900315
-
PLC-RSC- 24DC/ 1AU/MS/SEN - Relemodul 2909663
-
PLC-RPT- 24DC/ 1AU/MS/SEN - Relemodul 2909678
-
PLC-RSC-120UC/ 1AU/MS/SEN - Relemodul 2909664
-
PLC-RPT-120UC/ 1AU/MS/SEN - Relemodul 2909679
-
PLC-RPT-230UC/ 1AU/MS/SEN - Relemodul 2909680
-
PLC-OPT-24DC/V8C/SEN - Solid-State-relémodul 2908172
-
PLC-OPT-120UC/V8C/SEN - Solid-State-relémodul 2908174
-
PLC-OPT-230UC/V8C/SEN - Solid-State-relémodul 2908176
-
PLC-APT-UI-IN - Analogmodul 2906917
-
PLC-APT-PT100-IN - Analogmodul 2906919
-
PLC-APT-UI-OUT - Analogmodul 2906921
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo