PLC-RPT- 24DC/21/MS - Relemodul
2909667
El-nr.: 1429630

PLC-INTERFACE, består av basismodul PLC-BPT.../21 med push-in-tilkobling og pluggbart miniatyrrelé med effektkontakt og manuell betjening, en vekselkontakt, inngangsspenning 24 V DC

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Smal byggform
Effektiv implementering i systemkablingen med V8-adapter
RT-III tette releer
Sikkert skille mellom spole- og kontaktside
Funksjonelle lasker
Integrert inngangs- og støydempingskobling