PLC-RSC- 24DC/1/CB1-6
-
Relemodul
1328357
Kombinasjon av relé-interface og elektronisk sikring på byggbredde: 6,2 mm, individuell konfigurering av nominell strøm (1 A ... 6 A), stillbarbar utgangskarakteristikk, aktiv signalutgang, enkel systemintegrering, med skrutilkobling
Produktdetaljer
| Merknad til drift | Gjentatte harde kortslutninger kan redusere smelteintegralen til den integrerte sikringen. |
| Merknad til drift | Ved kobling av induktive laster skal det settes inn en egnet friløpsdiode |
| Merknad til drift | Dersom DIP-bryterne ikke dekkes av en nabomodul, skal det settes inn en gruppeskilleplate PLC-ATP til beskyttelse mot elektrostatisk utladning |
| Merknad til drift | Apparatet inneholder komponenter som kan skades eller ødelegges av elektrostatisk utladning. Ved håndtering av apparatet må du følge de nødvendige sikkerhetstiltakene mot elektrostatisk utladning (ESD) i henhold til EN 61340-5-1 og EN 61340-5-2. |
| Merknad til drift | Ved sikkert skille mellom nabomoduler skal skilleplaten PLC-ATP monteres. |
| Merknad til drift | Tilgrensende kanaler skal ikke kobles blandet med SELV/PELV og farlig spenning. |
| Merknad til drift | Mot tilgrensende moduler i skinneretning overholdes minst én funksjonsisolering. Hvis applikasjonen skulle stille strengere krav til isolasjonen (basis- eller forsterket isolasjon), skal dette foretas med egnede tiltak (f. eks. skilleplater). |
| Merknad til drift | Skal ikke benyttes for å skille SELV/PELV strømkretser fra andre strømkretser, ettersom sikkert skille ikke er gitt. |
| Produktserie | PLC-INTERFACE |
| Anvendelse | med integrert elektronisk automatsikring |
| Driftsmodus | 100 % ED |
| Isolasjonsegenskaper: Luft- og krypavstander | |
| Isolering | Driftsisolasjon |
| Overspenningskategori | I |
| Forurensningsgrad | 2 |
| Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | < 1,6 W |
| Sikring | elektronisk |
| Driftsspenning (UN) | 24 V DC (UIn+ - UA2) |
| Driftsspenningsområde (DC) | 19,2 V DC ... 30 V DC (UIn+ - UA2) |
| Strømforbruk (In+) | 12 mA |
| Utløsestrøm (IN) | 1 A (innstillbar) |
| 2 A (innstillbar) | |
| 3 A (innstillbar) | |
| 4 A (innstillbar) | |
| 5 A (innstillbar) | |
| 6 A (forinnstilt) | |
| Måletoleranse | ± 15 % |
| Effekttap | 0,06 W (uten last, A1 low) |
| 0,4 W (uten last, A1 high) | |
| < 1,6 W (Vanlig drift) | |
| Koble: Koblingsinngang A1 | |
| Nominell innkoblingsspenning | 24 V (UA1 - UA2) |
| Innkoblingsspenningsområde | 11 V ... 30 V (UA1 - UA2) |
| Utkoblingsspenningsområde | 0 V ... 2 V (UA1 - UA2) |
| Strømopptak (IA1) | 4 mA (24 V) |
| Innkoblingstid | 36 ms |
| Utkoblingstid | 10 ms |
| Koblingsfrekvens | ≤ 2,5 Hz |
| Lastkrets: Effekt-MOSFET-koblingsutgang (kobler positivt) | |
| Spenningsfall | 0,16 V (6 A, UIn+ - Uout) |
| Kortslutningsegenskaper | 100 A DC |
| 300 A DC (< 5 kortslutninger) | |
| Påkrevet forsikring | Kun nødvendig hvis Imax fra nettadapter > kortslutningsegenskaper. Integrert fail-safe-element |
| Fail-Safe-element | 15 A |
| Overspenningsbegrensning | > 33 V |
| Maks. kapasitiv last | 12000 µF (Avhengig av strøminnstilling og tilgjengelig kortslutningsstrøm) |
| Utkoblingstid () | ≤ 15 ms (Kortslutning ≥ 3 x IN) |
| 0,1 s (Kortslutning 2 ... <3 x IN) | |
| 1 s (Kortslutning 1,5 ... <2 x IN) | |
| 4 s (Kortslutning 1,1 ... <1,5 x IN) | |
| Underspenningsutkobling | ≤ 17,8 V (aktiv) |
| ≥ 19 V (Inaktiv) | |
| Overspenningsutkobling | ≥ 30,5 V (aktiv) |
| ≤ 29,5 V (Inaktiv) | |
| Ventetid | 5 s (Mellom pulsene) |
| Antall | 5 (Startforsøk i hiccup-modus) |
| Signalisere: Tilbakemelding kontakt | |
| Utgangsspenning | UIn+ - 0,7 V (high-nivå) |
| Strøm (Maks. strøm) | ≤ 20 mA |
| Statusbetingelse (Vanlig drift) | low |
| Statusbetingelse (Ved feil) | high (Sikring har gått) |
| Statusbetingelse (Hiccup-modus) | high (etter utløp av alle 5 startforsøk) |
| Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
| Avisoleringslengde | 8 mm |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt entrådet (to ledere med samme tverrsnitt) | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,14 mm² ... 1,5 mm² | |
| Ledertverrsnitt, flertrådet (to ledere med samme tverrsnitt) | 0,5 mm² ... 1,5 mm² (TWIN-endehylse med kunststoffkrage) |
| Ledertverrsnitt AWG | 30 ... 12 |
| Tiltrekkingsmoment | 0,45 Nm ... 0,55 Nm (Generelt må disse klemmene støttes ved ledertilkoblingen (hold fast med én hånd, husstøtte)) |
| Artikkeldimensjoner | |
| Bredde | 6,2 mm |
| Høyde | 80 mm |
| Dybde | 94 mm |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Beskyttelsesgrad (Monteringssted) | ≥ IP54 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 55 °C (Vær oppmerksom på derating i rekkestatus) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Høydenivå | ≤ 2000 m (uten derating) |
| ≤ 3000 m (Med korreksjonsfaktor omgivelsestemperatur (drift) x 0,88) | |
| Tillatt luftfuktighet (drift) | 95 % |
| UL, USA / Canada | |
| Merking | UL 2367 |
| UL 60947-1 | |
| UL 60947-5-1 | |
| CSA C22.2 No. 60947-1 | |
| CSA C22.2 No. 60947-5-1 | |
| UL-data | |
| Driftsmodus | Innendørs bruk |
| Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-6-2 |
| EN 61000-6-3 | |
| Luft- og krypavstander | |
| Standarder/bestemmelser | IEC 60664 |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Monteringsinformasjon | kan rekkeplasseres uten avstand |
| Monteringsposisjon | vilkårlig |
| Artikkelnummer | 1328357 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BD62 |
| Produktnøkkel | DK622F |
| GTIN | 4063151620974 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 44,01 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 42,81 g |
| Tolltariffnummer | 85364190 |
| Opprinnelsesland | Country of origin will be provided upon delivery. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27140401 |
| ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003538 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| unntak så sant de er kjente | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Kompatible produkter
-
FBST 500-PLC RD - Sammenhengende lask 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Sammenhengende lask 2966692
-
FBST 6-PLC RD - Enkeltlask 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Enkeltlask 2966812
-
PLC-V8/FLK14/OUT - Systemtilkobling 2295554
-
PLC-V8/D15S/OUT - Systemtilkobling 2296058
-
PLC-ESK GY - Mateklemme 2966508
-
PLC-ATP BK - Gruppeskilleplate 2966841
-
REL-MR- 24DC/21 - Enkeltrelé 2961105
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo