PLC-RPT- 24UC/ 1/S/H - Bryter
2900328

PLC-INTERFACE med bryter (manuell betjening) og integrert effektkontaktrele for funksjonene manuell, null og automatisk, med innstikkstilkobling, monteres på monteringsskinne NS 35/7,5, en N/O, inngangsspenning 24 V AC/DC

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Bredde kun 6,2 mm
Sikkert skille mellom spole- og kontaktside
Maks. koblingsstrøm 6 A
Potensialfri tilbakemeldingskontakt
Skru- og push-in-tilkobling