BTP 2070W - Berøringsskjerm
1046666

Berøringsskjerm, 17.8 cm / 7"-TFT display (analog-resistiv), 800 x 480 bildepunkter (WVGA), 16,7 mill. farger, Arm® Cortex®-A7, 528 MHz i.MX6 UL, 2x COM (RS-232/422/485), 1x USB 2.0, Typ A, 1x USB 2.0, Typ B, 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Visu+, uten bussystem.

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Visu+ RT er som standard integrert i alle BTP 2000-enheter
Tilknytning til alle relevante styresystemer takket være stort mangfold med tilgjengelige drivere
Utviklet for basisanvendelser med attraktivt pris-ytelsesforhold
3 displaystørrelser i 16:9-format