Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

PLC-RSC-120UC/21 - Relemodul
2966197
El-nr.: 4300102

PLC-INTERFACE, består av basisklemme PLC-BSC.../21 med skrutilkobling og pluggbart miniatyrrelé med effektkontakt, for montering på monteringsskinne NS 35/7,5, en vekselkontakt, inngangsspenning 120 V AC/110 V DC

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Smal byggform
Effektiv implementering i systemkablingen med V8-adapter
Sikkert skille mellom spole- og kontaktside
RT-III tette releer
Integrert inngangs- og støydempingskobling
Funksjonelle lasker