PLC-RPT-120UC/21 - Relemodul
2900304
El-nr.: 4300197

PLC-INTERFACE, består av basismodul PLC-BPT.../21 med Push-in-tilkobling og pluggbart miniatyrrelé med effektkontakt, monteres på monteringsskinne NS 35/7,5, én vekselkontakt, inngangsspenning 120 V AC / 110 V DC

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Smal byggform
Effektiv implementering i systemkablingen med V8-adapter
RT-III tette releer
Sikkert skille mellom spole- og kontaktside
Funksjonelle lasker
Integrert inngangs- og støydempingskobling