QTTCB 1,5/ 2P-PV - Etasjerekkeklemme
3206377

Etasjerekkeklemme, Strøm og spenning bestemmes ut i fra stikkeren som benyttes., med potensialforbinder, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 17,5 A, tilkoblingstype: Hurtig-/pluggtilkobling, Merketverrsnitt: 1,5 mm2, tverrsnitt: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Jordingsrekkeklemmer med samme profil tilgjengelig
Testet for jernbaneformål