SPB 2,5/ 1-M - Stikker
3043132

Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm2, tverrsnitt: 0,08 mm2- 4 mm2, farge: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Plugg med laskemulighet, brukes med basisrekkeklemmer
Pluggen med fjærkrafttilkobling sneppes enkelt og praktisk sammen på stedet i form av enpolede pluggelementer
Med de selvkonfeksjonerbare ST-COMBI-pluggene har man for alle oppgaver en løsning som brukeren selv kan omsette i praksis