SPB 2,5/ 1-R BK - Stikker
3215038

Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm2, tverrsnitt: 0,08 mm2- 4 mm2, farge: svart

Produktdetaljer









Kompatible produkter