På en grunnflate på kun 15 mm x 62 mm kan opptil 16 tilkoblinger utføres på en Axioline Smart Element. Du kan koble til ledere med et ledertverrsnitt opptil 1,5 mm² med endehylse, inkludert kunststoffkrage.
Axioline E, Digitalinn-/-utgangsenhet, Ethernet, M12-pluggforbinder, Digitale innganger: 8, 24 V DC, tilkoblingsteknikk: 4-leder, Digitale utganger: 8, 24 V DC, tilkoblingsteknikk: 3-leder, Kunststoffhus, beskyttelsesgrad: IP65/IP67