Modulen er designet for bruk innenfor en Axioline F-stasjon. Den brukes til å evaluere magnetostriktive avstandssensorer med start-/stopp-grensesnitt. Modulen fastsetter posisjonen ved å måle kjøretiden ved en eller flere mekaniske bølger i de tilkoblede magnetostriktive avstandssensorene. Ved hjelp av den kjente utbredelseshastigheten ved disse mekaniske bølgene beregner modulen magnetenes posisjon på de magnetostriktive avstandssensorene. Posisjonene registreres asynkront med Axioline F-local bus.
AXL F IMPULSE2 XC 1H
-
Funksjonsmodul
2702655
Axioline F, Funksjonsmodul, Digitale innganger: 4, 24 V DC, Start/stopp-grensesnitt med differensiell inngang og differensiell utgang: 2, Extreme Conditions-variant, overføringshastighet i lokalbussen: 100 MBit/s, beskyttelsesgrad: IP20, inkludert bussokkelmodul og Axioline F plugger
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
| Målskisse |
|
| Bredde | 35 mm |
| Høyde | 126,1 mm |
| Dybde | 54 mm |
| Merknader til målangivelser | Dybden gjelder ved bruk av monteringsskinne TH 35-7.5 (iht. EN 60715). |
| Merknad for bruk | |
| Merknad for bruk | Kun for industriell bruk |
| Axioline F local bus | |
| Antall grensesnitt | 2 |
| Tilkoblingstype | Bussokkelmodul |
| Overføringshastighet | 100 MBit/s |
| Modul | |
| Inngangsadresseområde | 46 Byte |
| Utgangsadresseområde | 46 Byte |
| Behov for parameterdata | 1 Byte |
| Behov for konfigurasjonsdata | 7 Byte |
| Digital: | |
| Betegnelse inngang | Digitale innganger |
| Beskrivelse av inngang | EN 61131-2 type 1 og 3 |
| Antall innganger | 4 |
| Tilkoblingstype | Innstikkstilkobling |
| Tilkoblingsteknikk | 1-leder |
| Inngangsspenningsområde "0"-signal | -3 V DC ... 5 V DC |
| Inngangsspenningsområde "1"-signal | 11 V DC ... 30 V DC |
| Merkeinngangsspenning UIN | 24 V DC |
| Nominell inngangsstrøm ved UIN | 2,4 mA |
| Inngangsfiltertid | 250 µs |
| 1000 µs | |
| 3000 µs | |
| Beskyttelseskobling | Polaritetsbeskyttelse på inngangene; parallell diode (30 V, 5 s) |
| Produktserie | Axioline F |
| Byggform | blokkmodulær |
| Monteringsposisjon | vilkårlig (ingen derating av temperatur) |
| Leveringsomfang | inkludert bussokkelmodul og Axioline F plugger |
| Spesielle egenskaper | Start/stopp-grensesnitt med differensiell inngang og differensiell utgang: 2 |
| Extreme Conditions-variant | |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Overspenningskategori | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Forurensningsgrad | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 1,7 W |
| Giver | |
| Antall | 2 |
| Nominell utgangsspenning | 24 V DC (UI - 0,5 V) |
| Spenningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alle toleranser, inklusive ripple) |
| Strømbelastning | typ. 500 mA |
| Beskyttelseskobling | Overspenningsbeskyttelse; elektronisk (35 V, 0,5 s) |
| Kortslutningsbeskyttelse; elektronisk | |
| Transientbeskyttelse; Skjerming | |
| Potensialer: Forsyning av Axioline F local bus (UBus) | |
| Forsyningsspenning | 5 V DC (via bussokkelmodul) |
| Strømforbruk | maks. 150 mA |
| Potensialer: Mating av forsyningsspenningen (UI) | |
| Forsyningsspenning | 24 V DC |
| Forsyningsspenningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC inklusive alle toleranser, inklusive ripple |
| Strømforbruk | maks. 30 mA (Forsyning av impulsgrensesnitt, uten giverforsyning) |
| Beskyttelseskobling | Overspenningsbeskyttelse; elektronisk (35 V, 0,5 s) |
| Polaritetsbeskyttelse; Polaritetsbeskyttelsesdiode | |
| Transientbeskyttelse; Suppressordiode | |
| Galvanisk skille / isolasjon av spenningsområdene | |
| Testspenning: Logikk | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspenning: Impulsperiferi (24 V forsyning) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspenning: Funksjonsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tilkoblingsteknikk | |
| Betegnelse tilkobling | Axioline F-plugg |
| Merknad til tilkoblingstype | Vær oppmerksom på informasjonen om ledertverrsnitt i brukerhåndboken Axioline F: System og installasjon. |
| Ledertilkobling | |
| Tilkoblingstype | Innstikkstilkobling |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 16 |
| Avisoleringslengde | 8 mm |
| Axioline F-plugg | |
| Tilkoblingstype | Innstikkstilkobling |
| Merknad til tilkoblingstype | Vær oppmerksom på informasjonen om ledertverrsnitt i brukerhåndboken Axioline F: System og installasjon. |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 16 |
| Avisoleringslengde | 8 mm |
| Miljøforhold | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 60 °C (Standard) |
| -40 °C ... 70 °C (Utvidet, se kapitlet "Test bestått: Bruk ved ekstreme miljøforhold" i databladet.) | |
| Beskyttelsesgrad | IP20 (iht. produsenterklæring) |
| Lufttrykk (drift) | 70 kPa ... 106 kPa (opptil 3000 m over havet) |
| Lufttrykk (lagring/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (opptil 3000 m over havet) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Tillatt luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % (ingen dugging) |
| Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 5 % ... 95 % (ingen dugging) |
| Kontroll (skadelig gass) | |
| Teststandard | ISA-71.04-2013 G3 Harsh Group A |
| IEC 60068-2-60:2015 Metode 4 | |
| Temperatur | 25 °C ±1 K |
| Luftfuktighet (relativ) | 75 % ±3 % |
| Testvarighet | 21 Dager |
| Volumkonsentrasjon H2S (Hydrogensulfid) | 50 ppb |
| Volumkonsentrasjon NO2 (Nitrogendioksid) | 1250 ppb |
| Volumkonsentrasjon Cl2 (Klor) | 10 ppb |
| Volumkonsentrasjon SO2 (Svoveldioksid) | 300 ppb |
| Beskyttelsesklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Monteringsposisjon | vilkårlig (ingen derating av temperatur) |
| Artikkelnummer | 2702655 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31NDR |
| Produktnøkkel | DRI261 |
| GTIN | 4055626269511 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 189,2 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 134 g |
| Tolltariffnummer | 85389091 |
| Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242605 |
| ECLASS-15.0 | 27242605 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001601 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| unntak så sant de er kjente | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | eec7fce5-59c9-46cd-aeb1-ab617d30343d |
Kompatible produkter
Dine fordeler
2 kanaler for magnetostriktiv avstandssensor med start-/stopp-grensesnitt
Fem stopphendelser pr. kanal
Automatisk parameteropplasting
4 digitale innganger
Lagret utstyrsmerkeskilt
Diagnostikk- og statusvisninger
Kan benyttes ved ekstreme forhold
Utvidet temperaturområde -40 °C ... +70 °C (se kapittel "Test bestått: Bruk ved ekstreme miljøforhold" i databladet)
Delvis lakkerte kretskort
Ofte søkt
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo