Modulen er en Axioline P I/O-modul som brukes i det modulære Axioline P I/O-systemet. Modulen er en modulbasert I/O-enhet som kan tilføyes til Axioline P local bus, for å overføre I/O-data til Axioline P-busskobleren som er overordnet stasjonen. Den analoge I/O-inngangsmodulen med HART-evner samler analoge inngangs- og HART-data fra felt-I/O-klemmene, og stiller denne informasjonen til disposisjon for busskobleren via Axioline P local bus. Den aktive analoge inngangsmodulen muliggjør tilkobling av opptil åtte HART-egnede, passive analoge inngangssignaler. Modulen er helt Hot-Swap-kompatibel og kan fjernes under spenning.
AXL P AI8 HART 1F
-
Analogmodul
1052429
Axioline P, Analog inngangsmodul, Aktive analoge innganger: 8 (HART), 4 mA ... 20 mA, tilkoblingsteknikk: 2-leder, overføringshastighet i lokalbussen: 100 MBit/s, HART-funksjoner, beskyttelsesgrad: IP20, inkludert bussokkelmodul og Axioline P-plugger
Produktdetaljer
IECEx
Godkjennings-ID: IECEx UL 20.0002XcUL Listed
Godkjennings-ID: E196811UL Listed
Godkjennings-ID: E196811ATEX
Godkjennings-ID: DEMKO 20 ATEX 2334XKompatible produkter
Dine fordeler
Aktiv analog inngangsmodul
Forsyning av strøm for opptil 8 HART-egnede, passive analoge inngangssignaler
Tilkobling av sensorer i tolederteknikk
Strømområde: 4 mA ... 20 mA
Kan benyttes ved ekstreme forhold
Temperaturområde: -40 °C ... +70 °C
Hot-Swap-egnet