På en grunnflate på kun 15 mm x 62 mm kan opptil 16 tilkoblinger utføres på en Axioline Smart Element. Du kan koble til ledere med et ledertverrsnitt opptil 1,5 mm² med endehylse, inkludert kunststoffkrage.
Axioline E-IO-Link/analogomformer for tilkobling av en analog aktuator, 0 V - 10 V, M12-pluggforbinder, rett utførelse