IB IL IMPULSE-IN-PAC - Funksjonsmodul
2861768

Forberedes for kravene for CRA

Inline registreringsmodul for posisjonsgiver, komplett med tilbehør (tilkoblingsplugger og merkefelt), én inngang für induktive lengdemålestaver med impulsgrensesnitt (P-grensesnitt)

Gratis nedlasting tilgjengelig. Nedlastinger

Produktdetaljer








Dine fordeler

Ultralydhastighet for giver på 2500 m/s ... 2999,99 m/s
Oppløsning av posisjonen 5 µm
Evaluering av posisjon for en magnet
1 magnetostriktiv giver kan kobles til
Lengdemåleområde opptil 3,85 m
24 V giverforsyning inkl. overvåking
Skjermtilkobling