Automatiseringsteknikk for PLCnext Technology

Automatiseringsteknikk for PLCnext Technology

Bruk vår brede portefølje med automatiseringsteknikk for å klargjøre anlegget ditt for IIoT og Industrie 4.0 med PLCnext Technology. Du arbeider med akkurat de programmeringsspråkene du liker best, det være seg IEC 61131-3 eller høynivåspråk som C/C++, C# eller MATLAB® Simulink® i sanntid. Du kan integrere Open Source Code og apper, og du kan nettorganisere deg gjennom skytilknytninger med PLCnext Control.

Go to Product Detail Page for item 2702008
AXL F AI4 U XC 1H - Analogmodul
AXL F AI4 U XC 1H - Analogmodul
2702008

Axioline F, Analog inngangsmodul, Analoge innganger: 4, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, tilkoblingsteknikk: 2-, 3-, 4-leder, overføringshastighet i lokalbussen: 100 MBit/s, integrert sensorforsyning, Extreme Conditions-variant, beskyttelsesgrad: IP20, inkludert bussokkelmodul og Axioline F plugger

Go to Product Detail Page for item 2701239
AXL F CNT2 INC2 XC 1F - Funksjonsmodul
AXL F CNT2 INC2 XC 1F - Funksjonsmodul
2701239

Axioline F, Funksjonsmodul, Telleinnganger: 2, Inkrementalverdigiverinngang: 2, symmetriske givere i henhold til EIA-422 og asymmetriske givere, Digitale innganger: 8, 24 V DC, Digitale utganger: 2, 24 V DC, Extreme Conditions-variant, overføringshastighet i lokalbussen: 100 MBit/s, beskyttelsesgrad: IP20, inkludert bussokkelmodul og Axioline F plugger

Hvorfor du bør bruke automatiseringsteknikk for PLCnext Technology:

  • PLS-er i forskjellige ytelsesklasser og optimalisert for forskjellige anvendelsesfelter åpner for en ideell tilpasning til nettopp dine automatiseringsformål
  • Tilkobling til forskjellige skytjenester, f. eks. Proficloud.io, gjør at man kan analysere maskin- og anleggsdata over hele verden
  • Ved hjelp av Open-Source-program og apper kan PLCnext Control tilpasses individuelt for de forskjellige bruksområdene dine
  • Åpent Linux-operativsystem og støtte av høynivåspråk inkludert optimaliserte utviklingsomgivelser
  • PLS-funksjonene kan utvides individuelt, det samme med I/O-enes modularitet, noe som tilrettelegger for passnøyaktige auomatiseringssystemer

Nye produkter

Logo Virtual PLCnext Control
I/O-modul for temperaturregistrering til Remote-I/O-systemet Axioline F
Axioline Smart Element med serielt grensesnitt (RS-232/RS-485) og utvidet funksjonsutvalg
Safety over EtherCAT (FSoE)
Axioline Smart Elements – pluggbare analoge inn- og utgangs-I/O-moduler
PLS-tilleggsmodul for Safety-applikasjoner

Virtual PLCnext Control

Effektive og fleksible kontrolløsninger

Virtual PLCnext Control tilbyr mer skalerbarhet, fleksibilitet og kostnadseffektivitet innen automatisering. Som programvare i en OCI-container muliggjør de sømløs integrering, kombinerer OT- og IT-sikkerhet og øker maskinvareuavhengigheten til kontrolløsningen din.

Viktigste egenskaper

  • Systemarkitektur basert på det åpne økosystemet PLCnext Technology
  • Programmering i henhold til IEC 61131-3 og høynivåspråk som C++, C# og Matlab
  • PROFINET-kontroller og/eller Device
  • Konfigurasjon med Web-based Management
  • Virtuell PLCnext Control i OCI-containeren

Dine fordeler

  • Programvarebasert styresystem med åpen arkitektur basert på PLCnext Technology
  • Enkel skalering og tilpassing til nye krav uten fysisk ettermontering
  • Direkte tilkobling til IT-systemer, skytjenester og IIoT-plattformer for datastyrte applikasjoner
  • Reduserer investeringskostnadene, ettersom det ikke kreves noen spesiell maskinvare
  • Maksimal Cyber Security gjennom containerbasert teknologi

I/O-modul for registrering av temperaturer

Tilkobling av motstandstemperatursensor

Modulen er designet for bruk innenfor en Axioline F-I/O-stasjon. Den brukes til å registrere signaler fra resistive temperaturfølere i eksplosjonsfarlige områder, sone 0 og sone 1. Modulen støtter alle vanlige kretskort- og nikkelfølere.

Viktigste egenskaper

  • 8 analoge inngangskanaler for tilkobling av temperaturmålemotstand (RTD)
  • Lineære innganger opptil 10 kΩ
  • Utvidet temperaturområde på -40 °C ... +70 °C
  • Egensikre innganger
  • Tilkobling av sensorer i 2-, 3- og 4-leder-teknologi

Dine fordeler

  • Oppfyller kravene til alle bruksområder med tilkobling av alle vanlige RTD-er og lineære motstandsinnganger
  • Fleksible bruksområder og større sensoravstander takket være bruk av 2-, 3- og 4-lederteknologi
  • Høy pålitelighet takket være et utvidet temperaturområde
  • Tilkobling til RTD-følere i sone 0 og 1

I/O-moduler med serielt grensesnitt

Varianter med utvidet funksjonalitet

Disse Axioline Smart Elementene muliggjør drift av kommersielt tilgjengelige perifere enheter med et serielt grensesnitt på et bussystem. Overføringshastigheter på opptil 230 400 bit/s er mulig på det serielle grensesnittet. Blant annet støttes Modbus/RTU-protokollen.

Viktigste egenskaper

  • En seriell inn- og utgangskanal
  • RS-485-grensesnitt eller RS-232-grensesnitt
  • Antall databit, stoppbit og paritet kan stilles inn
  • Støtter forskjellige protokoller
  • Støtte for Modbus/RTU-klient og -server
  • 61 byte serielle grensesnittdata kan overføres per syklus

Dine fordeler

  • Rask henting av data som overføres via det serielle grensesnittet
  • Målrettet filtrering av Modbus/RTU-telegrammer via justerbart adressefilter
  • Optimalisert tilpasning til responstiden til Modbus/RTU-servere
  • Betydelig plassbesparelse i automasjonsskapet grunnet I/O-system som kan kombineres modulært

Safety over EtherCAT (FSoE)

Axioline Smart Elements

De nye, TÜV-sertifiserte Axioline Smart Elements tilrettelegger for sikker kommunikasjon via EtherCAT (FSoE).
Axioline Smart Elements er pluggbare, systemuavhengige moduler uten busskommunikasjon. De enkelte elementene har kun I/O-funksjonene. Først i forbindelse med en Backplane, som fungerer tilsvarende en adapter, realiseres busskommunikasjonen for de forskjellige I/O-systemene.

Viktigste egenskaper

  • Åtte sikre, digitale innganger med to testimpulser
  • Fire sikre digitale utganger opptil 2 A

Dine fordeler

  • Sikker kommunikasjon via EtherCAT (FSoE)
  • TÜV-sertifisert for de strengeste sikkerhetskrav opptil SIL 3/PL e
  • Betydelig plassbesparelse i automasjonsskapet grunnet I/O-system som kan kombineres modulært
  • Lavere tidsbruk for kablingen grunnet push-in-teknikk
  • Enkel signalisering av status med LED-er

Analoge inn- og utgangsmoduler

Axioline Smart Elements

Axioline Smart Elements kan integreres i systemer med Smart Element-grensesnitt. De er egnet for alle kontrollere i serien PLCnext Control og Axioline F-busskoblere. De nye I/O-modulene tilrettelegger for drift av fire analoge -10 V til 10 V signaler.

Viktigste egenskaper

  • Fire analoge utgangskanaler
  • Signalområde -10 V ... 10 V
  • Fire analoge inngangskanaler
  • Signalområde -10 V ... 10 V

Dine fordeler

  • Fire analoge kanaler i et kompakt hus
  • Betydelig plassbesparelse i automasjonsskapet grunnet I/O-system som kan kombineres modulært
  • Lavere tidsbruk for kablingen grunnet push-in Technology
  • Enkel signalisering av status med LED-er

PLS-tilleggsmodul for Safety-applikasjoner

AXC F XT SPLC 3000

Modulen er en PLS-utvidelse til PLCnext Control. Den kobles til på venstre side av kontrolleren. Dermed utvides maskinvareporteføljen for PLCnext Technology med en ytelsessterk sikkerhets-PLS for PROFIsafe-nettverk og for de strengeste krav til funksjonell sikkerhet.

Viktigste egenskaper

  • PROFIsafe F-Host for kommunikasjon med opptil 300 F-Devices
  • PROFIsafe F-Device integrert
  • Bredde 100 mm
  • SCPU Arm® Cortex®-A9 og -A8 med 800 MHz og 600 MHz for optimal ytelse

Dine fordeler

  • Fullt integrert i PLCnext Technology
  • Programmerbar med PLCnext Engineer
  • Optimal modularitet med Safety I/O-er
  • Parallell kommunikasjon som F-Host og F-Device i PROFIsafe-nettverk

PLCnext Control i serien Axiocontrol

Skalerbar PLCnext Control i forskjellige ytelsesklasser

Åpen og innovativ – modulær PLCnext Control i serien Axiocontrol

Fra serien med de robuste Axiocontrols tilbyr Phoenix Contact flere PLS-er i forskjellige ytelsesklasser for PLCnext Technology. De er konstruert for programmering med høynivåspråk, og også klassisk med IEC 61131-3.
PLS-ene kan utvides med moduler for IP20-I/O-systemene Axioline og Inline. Utover dette kan du også utvide PLCnext Control AXC F 2152 og AXC F 3152 med en maskinvarefunksjon på venstre side, f.. eks. en ytterligere Ethernet-port eller Safety- og KI-funksjoner.

Security har sitt utgangspunkt i en Trusted Platform Module (TPM), der også brukersertifikater kan lagres. Kontrollerne i denne serien er de første PLS-ene som er sertifisert etter IEC 62443-4-1 ML 3 Full Process Profile kombinert med IEC 62443-4-2, av TÜV Süd. Dermed bekreftes det at Secure Development Life Cycle ble benyttet i sin helhet ved utviklingen av PLCnext Control. Produktsertifiseringen etter IEC 62443-4-1/-4-2 viser deg at et produkt ble trygt utviklet, og gir informasjon om hvilke tekniske sikkerhetskrav som har blitt implementert. Ved å aktivere sikkerhetsprofilen har du i tillegg tilgang til omfattende funksjoner på sikkerhetstrinn 2 (SL2).

High-Performance PLCnext Control

High-Performance PLCnext Control

Sikker og redundant – PLCnext Control for store nettverk

Med høyytelseskontrollerne for PLCnext Technology får du bl. a. automatiseringsapplikasjoner som stiller spesielle krav til sikkerhet eller tilgjengelighet. For applikasjoner på høyt sikkerhetsnivå er du helt trygg med våre sikkerhetskontrollere opptil SIL 3. Den forener optimal sikkerhet grunnet to uavhengige CPU-er med meget kraftig firekjernerssystem som kan drifte særdeles utstrakte nettverk med opptil 300 sikkerhetsrettede enheter.

Med redundant automatiseringsteknikk reduserer du stillstand, arbeider økonomisk effektivt og forhindrer farer, f. eks. i tunneler og på flyplasser. De integrerte redundansfunksjonene på fiberoptisk basis gir avbruddsfri prosess ved svikt eller utskiftning av en kontroller. RFC-kontrolleren fungerer på PROFINET-basis, og bygger, takket være AutoSync Technology, det redundante systemet automatisk opp.

Begge RFC-er har et enkelt brukergrensesnitt med bedre håndtering takket være resistiv berøringsflate. Denne sørger for permanent overvåking.
Med den implementerte OPC UA serveren er PLS-ene allerede i dag klare for fremtidens krav på grunn av en standardisert kommunikasjonsprotokoll.

PLCnext Control for Edge Computing Use Cases

PLCnext Control for Edge-anvendelser i to ytelsesklasser

Datasentrert og kompakt – PLCnext Control for Edge-Computing

For å benytte skybaserte data fra felten helt optimalt åpner PLCnext Control for å sette opp smarte IoT-Edge-løsninger for Edge-bruk. Dermed lukker du gapet mellom IT-verden og OT-verden. Gjennom PLCnext Technology er enkel integrering i eksisterende IT-infrastruktur mulig.

Med preinstallerte programvareverktøyer som Node-RED, en lokal Time-Series-database og en enkel skytilknytning korter du ned utviklings- og klargjøringstidene. Når data kan behandles fysisk nærmere brukeren, kan informasjon utveksles raskt, sikkert og uten latens. Enkel og sikker administrering er gitt via et integrert Web-based Management-verktøy. I tillegg er Edge-Device meget kompakt og passivt avkjølt i helmetallhus.

Illustrasjon Virtuell PLS med sky og produkter

Virtual PLCnext Control - Fremtidens automatisering

Den nye produktporteføljen Virtual PLCnext Control-serien revolusjonerer industriell automatisering ved å introdusere programvarebaserte kontrollsystemer i form av OCI-containere. Denne teknologien gjør det mulig å abstrahere kontrolloppgaver fra fysiske enheter og utføre dem på kraftige dataarkitekturer, noe som gir fleksibilitet, skalerbarhet og kostnadseffektivitet. Virtual PLCnext Control tilbyr et velkjent miljø med kjente funksjoner og programmeringsalternativer som også er kjent fra maskinvarebaserte PLCnext Control. De viktigste fordelene er blant annet en maskinvareuavhengig produktlivssyklus, konvergens mellom IT og OT, skalerbarhet av ressurser og enkelt vedlikehold og oppdateringer gjennom velprøvde IT-administrasjonsprosesser. Disse funksjonene gjør Virtual PLCnext Control til en fremtidssikker løsning for industriell automatisering.

PLCnext Technology-startsett
Start nå med PLCnext Technology!

Gå inn i den åpne verden til PLCnext Technology, og la deg imponere av funksjonene, betjeningen og den usedvanlig høye ytelsen. God fornøyelse, og lykke til ved programmeringen.

Til startsettet
PLCnext Technology-startsett
Automatiseringssystem med PLCnext Control og forskjellige I/O-er

Automatiseringssystem med PLCnext Control og forskjellige I/O-er

Høy modularitet i automatiseringssystemet med I/O-er

Trenger du I/O-er for automatiseringssystemet ditt? Med den omfattende porteføljen med I/O-moduler kan PLS-stasjoner settes opp etter byggeklossprinsippet, og som ivaretar de forskjellige applikasjonskravene helt optimalt. På en PLCnext Control i serien Axiocontrol kan du da rekkeplassere de blokkmodulære I/O-modulene i produktserien Axioline F samt Axioline Smart Elements, som kan settes sammen fleksibelt selv der plassen er meget begrenset. I tillegg til digital- og analogmoduler inneholder I/O-porteføljen forskjellige funksjonsmoduler. Enkelte Axioline F-moduler finnes i tillegg som varianter for særdeles røffe omgivelsesforhold.

Allerede nå automatiserer du anleggene dine med I/O-systemet Inline fra Phoenix Contact, og ønsker i fremtiden å benytte ytterligere fordeler og gå over til økosystemet PLCnext Technology. Inline-adapterklemmene gjør at man helt enkelt kan gå over fra en eksisterende I/O-stasjon og til en PLCnext Control og slik fortløpende modernisere eksisterende systemer.
Valg av egnede I/O-funksjoner samt konfigurering av I/O-stasjonen foregår feilfritt og raskt via programmet Project+.

PLS-utvidelser for Safety, Ethernet og INTERBUS

PLS-utvidelser for Safety, Ethernet og INTERBUS

Funksjonell utvidelse av PLCnext Control

Utvid funksjonene til din PLCnext Control (AXC F 2152 eller AXC F 3152), f. eks. med en Safety-, Ethernet- eller KI-modul som rekkeplasseres til venstre for kontrolleren. Demed får du et ytterligere Ethernet-grensesnitt, eller kontrolleren din optimaliseres for bruk med kunstig intelligens og maskinlæring. PROFIsafe-utvidelsene, som kan rekkeplasseres på venstre side, er fullverdige sikkerhetsrettede PLS-er som utvider funksjonsomfanget til din PLCnext Control for sikre applikasjoner opptil SIL 3. Du kan koble til opptil tre moduler til din PLS med en ytterligere tilleggsmodul.

Bruk alle fordelene ved økosystemet PLCnext Technology

PLCnext Engineer
Programmerer ved laptop
Laptop med PLCnext Store på skjermen
PLCnext Engineer

Med den fleksible programplattformen PLCnext Engineer får du et gratis program for alle Engineering-oppgaver for PLCnext Control forent i ett verktøy. Programmet muliggjør konfigurering, programmering etter IEC 61131-3, Safety-programmering, visualisering samt diagnostikk, og kan utvides med ytterligere funksjoner og grensesnitt ved hjelp av Add-ins.
Med PLCnext Engineer kan høynivåspråkprogrammer eller MATLAB® Simulink®-modeller hentes opp, og settes i drift og administreres på en PLCnext Control. Slik kobles høynivåspråkkode praktisk til standard automatisering.

Til programvare
Programmerer ved laptop

Med den enkle skyintegreringen, muligheten for Open Source Software og stadig mer kunnskap i PLCnext Community drar du slik nytte av nye former for samarbeid. Bruk informasjonen, support og nyttige ressurser som du får via PLCnext Technology. Eller still et spørsmål i forumet, og motta svar fra våre eksperter eller fra andre brukere. Finn de ofte stilte spørsmålene (FAQ), se veiledninger, og bruk vår tilstedeværelse på GitHub, Instagram og LinkedIn. Les om spennende bruksområder i MakersBlog, og finn ut mer om bransjens trender og konkrete brukseksempler.

Til Community
Laptop med PLCnext Store på skjermen

PLCnext Store tilbyr programapplikasjoner (apper) som du kan bruke for å utvide funksjonene i PLCnext Control direkte og helt enkelt. PLCnext Store har en åpenhet som gjør at også tredjeleverandører kan tilby apper for salg. Med PLCnext Store får du mange forskjellige apper for alle typer bruk - fra programvarebiblioteker for raskere programmering og helt til forhåndsprogrammerte apper som ikke forutsetter programmeringskunnskap.

Til PLCnext Store
E-Paper
Ny PLCnext Technology E-Paper

Dette første interaktive e-papiret om PLCnext Technology gir deg all informasjonen du trenger på ett sted.
I denne E-Paper finner du knapper som tilrettelegger for flere interaksjoner. La deg inspirere av spennende brukstilfeller. Ta en nærmere titt på maskinvaren vår med 3D-bilder. Finn ut mer om produktene i nettbutikken vår, eller les mer om alle de fire delene av økosystemet. Det finnes også mange flere videreførende lenker og implementerte videoer til alle favorittemaene dine.

Til E-Paper
PLCnext Technology E-Paper