Med den fleksible programplattformen PLCnext Engineer får du et gratis program for alle Engineering-oppgaver for PLCnext Control forent i ett verktøy. Programmet muliggjør konfigurering, programmering etter IEC 61131-3, Safety-programmering, visualisering samt diagnostikk, og kan utvides med ytterligere funksjoner og grensesnitt ved hjelp av Add-ins.
Med PLCnext Engineer kan høynivåspråkprogrammer eller MATLAB® Simulink®-modeller hentes opp, og settes i drift og administreres på en PLCnext Control. Slik kobles høynivåspråkkode praktisk til standard automatisering.
Axioline F, Digitalinngangsmodul, Digitale innganger: 8, 48 V DC / 60 V DC, tilkoblingsteknikk: 2-leder, I samsvar med standard IEC 61850-3, overføringshastighet i lokalbussen: 100 MBit/s, beskyttelsesgrad: IP20, inkludert bussokkelmodul og Axioline F plugger