AXL F DI8/2 48/60DC 1F - Digitalmodul
2702654

Axioline F, Digitalinngangsmodul, Digitale innganger: 8, 48 V DC / 60 V DC, tilkoblingsteknikk: 2-leder, I samsvar med standard IEC 61850-3, overføringshastighet i lokalbussen: 100 MBit/s, beskyttelsesgrad: IP20, inkludert bussokkelmodul og Axioline F plugger

Gratis nedlasting tilgjengelig. Nedlastinger

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

8 digitale innganger med referanse til EN 61131-2 type 1
Tilkobling av sensorer i tolederteknikk
48 V DC / 60 V DC, 2,5 mA
Filtertid < 1 ms
Inngangene er beskyttet mot forveksling av polaritet
Sikkert skille i henhold til EN 61010-2-201 / IEC 61010-2-201
Lagret utstyrsmerkeskilt
Diagnostikk- og statusvisninger
Oppfyller kravene iht. IEC 61850-3 og IEEE 1613