AXL F PSDO8/3 XC 1F
-
Sikkerhetsmodul
1369867
Axioline F, Digitalutgangsmodul, Funksjonell sikkerhet, PROFIsafe, kun til tilkobling til styringer fra Phoenix Contact eller Siemens, Digitale utganger: 4 (ved tokanals tilordning), 8 (ved enkanals tilordning), 2 A, tilkoblingsteknikk: 2-, 3-leder, beskyttelsesgrad: IP20
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
Bredde | 53,6 mm |
Høyde | 126,1 mm |
Dybde | 54 mm |
Merknader til målangivelser | Husdimensjoner |
Merknad for bruk | |
Merknad for bruk | Kun for industriell bruk |
Axioline F local bus | |
Tilkoblingstype | Bussokkelmodul |
Modul | |
Inngangsadresseområde | 5 Byte |
Utgangsadresseområde | 5 Byte |
Behov for parameterdata | 22 Byte ((I- og F-parameter)) |
Behov for konfigurasjonsdata | 10 Byte |
Digital: | |
Betegnelse utgang | Digitale utganger |
Tilkoblingstype | Innstikksteknikk |
Tilkoblingsteknikk | 2-, 3-leder |
Antall utganger | 4 (ved tokanals tilordning) |
8 (ved enkanals tilordning) | |
8 | |
Beskyttelseskobling | Overlastbeskyttelse, friløpskobling for induktiv last,Utladingskobling for raskere utlading av kapasitiv last |
Utgangsspenning | 24 V DC |
Utgangsstrøm | maks. 2 A (pr. kanal) |
maks. 1,5 A (per kanal iht. CULUS) | |
maks. 4 A (per gruppe) | |
maks. 3 A (per gruppe iht. CULUS) | |
maks. 8 A (Sumstrømmen for alle utganger; Følg anvisningene i brukerhåndboken) | |
maks. 6 A (Sumstrøm for alle utganger iht. CULUS) | |
Maksimal utgangsstrøm pr. kanal | 2 A |
Maksimal utgangsstrøm pr. modul/klemme | 8 A |
Tillatt ledningslengde | maks. 1000 m (Tur- og returledning summert) |
Egenskaper ved overlast | Berørt utgang kobles ut, og diagnostikkmelding genereres. |
Produkttype | IO-komponenter |
Produktserie | Axioline F |
Anvendelse | Funksjonell sikkerhet |
PROFIsafe | |
kun til tilkobling til styringer fra Phoenix Contact eller Siemens | |
Byggform | modulær |
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 4 W |
Overføringsmedium | Kobber |
Potensialer | |
Beskyttelseskobling | Polaritetsbeskyttelse, EMC-beskyttelseskobling, gjenkjenning av underspenning |
Potensialer: Forsyning av Axioline F local bus (UBus) | |
Forsyningsspenning | 5 V DC (via bussokkelmodul) |
Strømforbruk | maks. 280 mA |
typ. 260 mA (alle utganger satt, forsyning gjennom UO på 19,2 V DC ... 30 V DC) | |
Potensialer: Mating til digitale utgangsmoduler (UO) | |
Forsyningsspenning | 24 V DC |
Forsyningsspenningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alle toleranser, inklusive ripple) |
Strømforbruk | typ. 25 mA (alle utganger satt, forsyning fra UO med 30 V DC, uten forsyning av aktuatorene) |
Tilkoblingsteknikk | |
Betegnelse tilkobling | Axioline F-plugg |
Ledertilkobling | |
Tilkoblingstype | Innstikkstilkobling |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 16 |
Axioline F-plugg | |
Tilkoblingstype | Innstikkstilkobling |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 16 |
Miljøforhold | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -35 °C ... 60 °C (Monteringsposisjon: vilkårlig) |
Beskyttelsesgrad | IP20 |
Lufttrykk (drift) | 70 kPa ... 108 kPa (opptil 3000 m over havet) |
Lufttrykk (lagring/transport) | 66 kPa ... 108 kPa (opptil 3500 m over havet) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Tillatt luftfuktighet (drift) | 10 % ... 75 % (gjennomsnittlig, 85 % av og til, ingen kondensering) |
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 10 % ... 75 % (ingen dugging) |
Beskyttelsesklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
ATEX | |
Merking | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
Sertifikat | UL 22 ATEX 2909X |
Referanser til standard | EN IEC 60079-0, EN IEC 60079-7 |
IECEx | |
Merking | Ex ec IIC T4 Gc |
Sertifikat | IECEx ULD 22.0036X |
Referanser til standard | IEC 60079-0 Ed. 7, IEC 60079-7 Ed. 5.1 |
UKEX | |
Merking | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
Sertifikat | UL23UKEX2855X |
Referanser til standard | EN IEC 60079-0, EN IEC 60079-7 |
CCC / China-Ex | |
Merking | Ex ec IIC T4 Gc |
Sertifikat | 2023122310116913 |
Referanser til standard | EN IEC 60079-0, EN IEC 60079-7 |
UL, USA / Canada | |
Merking | cULus |
Sertifikat | E238705 |
UL Ex, USA / Canada | |
Merking | Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4, Ex ec IIC T4 Gc X |
Class I, Division 2, Groups A, B, C, D, T4 | |
Sertifikat | E366272 |
Referanser til standard | UL 60079-0, Ed. 7 / CSA C22.2 NO. 60079-0, Ed. 4 |
UL 60079-7, Ed. 5 / CSA C22.2 NO. 60079-7, Ed. 2 | |
Miljøsimuleringstest | |
Merking | G3 |
Sertifikat | ISA-S71.04 |
Monteringstype | Skinnemontering |
Artikkelnummer | 1369867 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31NDN |
Produktnøkkel | DNA531 |
GTIN | 4063151723989 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 256,7 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 222 g |
Tolltariffnummer | 85389099 |
Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001599 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
unntak så sant de er kjente | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-nr.: 79-94-7) | |
SCIP | 69f6c6e3-326f-4623-ac09-b6ee27014730 |
Kompatible produkter
-
AXL F BS F - Busstilkoblingsstikker 2688129
-
ZB 20,3 AXL UNPRINTED - Merkeremse 0829579
-
ZBF 10/5,8 AXL UNPRINTED - Merkeremse flat 0829580
-
EMT (35X46)R - Innstikksskilt 0801604
-
EMT (35X46)R YE - Innstikksskilt 0801605
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Skrutrekker 1205037
-
CRIMPFOX 6 - Krympetang 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - Krympetang 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Krympetang 1134913
-
AXL SHIELD SET - Skjermtilkobling 2700518
Dine fordeler
Opptil kat. 4/PL e etter EN ISO 13849-1, SIL 3 etter EN IEC 62061, SIL 3 etter IEC 61508
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo