Modulen er designet for bruk innenfor en Axioline F-stasjon. Den brukes til å sende ut digitale signaler. Utgangene er beskyttet mot kortslutning og overlast.
AXL F DO8/2 2A XC 1H
-
Digitalmodul
1035427
Axioline F, Digitalutgangsmodul, Digitale utganger: 8, 24 V DC, 2 A, tilkoblingsteknikk: 2-leder, Extreme Conditions-variant, overføringshastighet i lokalbussen: 100 MBit/s, beskyttelsesgrad: IP20, inkludert bussokkelmodul og Axioline F plugger
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
PRS
Godkjennings-ID: TE/1020/880590/21BSH
Godkjennings-ID: 840RINA
Godkjennings-ID: ELE008423XG001ABS
Godkjennings-ID: 20-2059154-PDAcULus Listed
Godkjennings-ID: E238705Kompatible produkter
Dine fordeler
8 digitale utganger
24 V DC, 2 A
Tilkobling av aktuatorene i 2 lederteknikk
Minimal oppdateringstid <100 µs
Lagret utstyrsmerkeskilt
Kan benyttes ved ekstreme forhold
Utvidet temperaturområde -40 °C ... +70 °C (se kapittel "Test bestått: Bruk ved ekstreme miljøforhold" i databladet)
Delvis lakkerte kretskort