Axioline Smart Elements kan integreres i systemer med Smart Element-Interface. Dette Smart Element registrerer analoge strømsignaler.
AXL SE AI4 I 0-20
-
Analogmodul
1296378
Axioline Smart Elements, Analog inngangsmodul, Analoge innganger: 4, 0 mA ... 20 mA, tilkoblingsteknikk: 2-leder, beskyttelsesgrad: IP20
Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift.
Nødvendig tilbehør
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
| Målskisse |
|
| Bredde | 14,9 mm |
| Høyde | 62,2 mm |
| Dybde | 62 mm |
| Merknad for bruk | |
| Merknad for bruk | Kun for industriell bruk |
| Smart Element-Interface | |
| Antall grensesnitt | 1 |
| Tilkoblingstype | Card-Edge-pluggforbinder |
| Overføringshastighet | Se systemet som du bruker Smart Element i. |
| Starttid frem til driftsklarhet | < 1000 ms |
| Modul | |
| ID-kode (hex) | none |
| Prosessdatakanal | 64 Bit |
| Inngangsadresseområde | 8 Byte |
| Utgangsadresseområde | 0 Byte |
| Behov for parameterdata | 24 Byte |
| Behov for konfigurasjonsdata | 6 Byte |
| Analog: Generelt | |
| Betegnelse inngang | Analoge innganger |
| Beskrivelse av inngang | Single-Ended-innganger, strøm |
| Antall innganger | 4 |
| Tilkoblingstype | Push-in Technology |
| Tilkoblingsteknikk | 2-leder |
| Merknad til tilkoblingsteknikk | skjermet, parvis tvunnet |
| Inngangssignal strøm | 0 mA ... 20 mA |
| Inngangsmotstand strøminngang | maks. 60 Ω |
| Oppløsning A/D-omformer | 12 Bit |
| Dataformat | Standardisert visning |
| Måleverdifremstilling | 16 bit |
| Beskyttelseskobling | Transientbeskyttelse |
| Produktserie | Axioline Smart Elements |
| Byggform | modulær |
| Monteringsposisjon | Se systemet som du bruker Smart Element i. |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Overspenningskategori | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Forurensningsgrad | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 0,75 W |
| Potensialer: Logikkforsyning av Smart Elements (USE) | |
| Forsyningsspenning | via Card-Edge-pluggforbinder |
| Potensialer: Periferiforsyning (UP) | |
| Forsyningsspenning | 24 V DC (via Card-Edge-pluggforbinder) |
| Forsyningsspenningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alle toleranser, inklusive ripple) |
| Strømforbruk | maks. 20 mA |
| typ. 15 mA | |
| Strømforbruk | min. 12 mA (uten tilkoblet periferi) |
| Beskyttelseskobling | Overspenningsbeskyttelse; Se systemet som du bruker Smart Element i. |
| Polaritetsbeskyttelse; Polaritetsbeskyttelsesdiode | |
| Galvanisk skille / isolasjon av spenningsområdene | |
| Testspenning: Forsyning logikk / 24 V forsyning (periferi) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspenning: Forsyning logikk / funksjonsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspenning: 24 V-forsyning (periferi) / funksjonsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tilkoblingsteknikk | |
| Betegnelse tilkobling | Periferi |
| Merknad til tilkoblingstype | Vær oppmerksom på informasjonen om ledertverrsnitt i brukerhåndboken Axioline Smart Elements. |
| Ledertilkobling | |
| Tilkoblingstype | Innstikkstilkobling |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 16 |
| Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, uten kunststoffhylse | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, med kunststoffhylse | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Avisoleringslengde | 8 mm |
| Periferi | |
| Tilkoblingstype | Innstikkstilkobling |
| Merknad til tilkoblingstype | Vær oppmerksom på informasjonen om ledertverrsnitt i brukerhåndboken Axioline Smart Elements. |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 16 |
| Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, med kunststoffhylse | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, uten kunststoffhylse | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Avisoleringslengde | 8 mm |
| Miljøforhold | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 60 °C |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Lufttrykk (drift) | 70 kPa ... 106 kPa (opptil 3000 m over havet) |
| Lufttrykk (lagring/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (opptil 3000 m over havet) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Tillatt luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % (ingen dugging) |
| Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 5 % ... 95 % (ingen dugging) |
| Beskyttelsesklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Monteringstype | Pluggmontering (Smart Element-innstikksplass) |
| Monteringsposisjon | Se systemet som du bruker Smart Element i. |
| Artikkelnummer | 1296378 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31NDR |
| Produktnøkkel | DRIB41 |
| GTIN | 4063151534301 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 36,87 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 34,17 g |
| Tolltariffnummer | 85389091 |
| Opprinnelsesland | Country of origin will be provided upon delivery. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242601 |
| ECLASS-15.0 | 27242601 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001596 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| unntak så sant de er kjente | 7(a), 7(c)-I, 7(c)-II |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | f78590c4-4a28-4f16-8001-ed92cf0c1bb6 |
Kompatible produkter
-
AXL SE PD16 24V - Potensialfordeler 1337223
-
AXL SE PD16 GND - Potensialfordeler 1337224
-
AXL SE PD8/8 24V/GND - Potensialfordeler 1337225
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Skrutrekker 1205037
-
CRIMPFOX 6 - Krympetang 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - Krympetang 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Krympetang 1134913
-
MM-TML (EX4,2)R C1 TR/BK - Etikett 0803979
-
SK 5,0 WH:REEL - Merkeremser 0805221
-
UM6M-TM (5X12) - Merke for klemmer 0830928
-
UCT6M-TM 5 - Merke for klemmer 0830756
Dine fordeler
4 analoge inngangskanaler
Tilkobling av sensorer i tolederteknikk
Strømområde: 0 mA ... 20 mA
Dataformat: Standardisert visning
Oppløsning: 12 bit
Lagret utstyrsmerkeskilt
Ofte søkt
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo