Markedsføringsmotiv strømtransformator for førstegangsinstallering svevende i rommet

Strømtransformator for førstegangsinstallering

Våre strømtransformatorer for førstegangsinstallering fra PACT-transformatorserien gir deg en komplett portefølje for omforming av vekselstrøm opptil 4000 A AC. PACT-strømtransformatorene finnes for strømmåling som rørstrøm-, plugg- og viklingstransformator, i forskjellige utvekslingsforhold, nøyaktighetsklasser og merkeeffekter.

Dine fordeler

  • Beskyttelse mot ødeleggelse: Kortslutt transformatoren ved å vri det tapsfrie klemmelokket 90°
  • Variabel installasjon takket være fleksible monteringsalternativer
  • Pålitelig registrering av lasttopper med termisk nominell varig strøm på 120 % av primær merkestrøm
  • Økt elektrisk sikkerhet på grunn av høy merkeisolasjonsspenning
    opptil 1000 V (L-N)
  • Plassbesparende byggeform med gjennomgående smal husbredde på 30 mm

Detaljert oversikt over fordelene

Strømtransformator PACT: Hånd betjener det dreibare klemmedekselet
Strømtransformator PACT med variable monteringsmuligheter
Strømtransformator PACT med symbol for strømtopper opp til 120 % av merkestrømmen
Strømtransformator PACT: Hånd betjener det dreibare klemmedekselet

Alle tilkoblingspunktene er umiddelbart tilgjengelige ved å vri klemmedekselet 90°. Samtidig kortsluttes strømtransformatoren for å beskytte den mot skader hvis ledere kobles fra på sekundærsiden under aktiv drift. Elektriske ledere kobles trygt til ved hjelp av den velprøvde skrutilkoblingsteknikken.
Det roterende dekselet, som er godt festet i strømtransformatorhuset, gir deg enda flere fordeler: For det første kan det ikke mistes, og for det andre får du en visuell bekreftelse på at det er trygt å ta på det ved å vri det tilbake til utgangsposisjonen.

Strømtransformator PACT med variable monteringsmuligheter

Strømtransformatorene PACT tilbyr ulike monteringsmuligheter, avhengig av dine behov:

  • Typisk installasjon av strømtransformatorene direkte på samleskinnen ved hjelp av medfølgende tilbehør
  • Strømtransformatorene skrus fast på en monteringsplate ved hjelp av de medfølgende føttene som kan skyves inn
  • Montering på monteringsskinner med festeadaptere (tilleggsutstyr)

Strømtransformator PACT med symbol for strømtopper opp til 120 % av merkestrømmen

Ved hjelp av PACT-strømtransformatorer registrerer du høyere strømtopper absolutt pålitelig, uten fare for skader. For strømtransformatorene PACT er konstruert for en varig nominell strøm på 120 % av primær merkestrømstyrke. Ved en angitt merkeeffekt på 10 VA gir strømtransformatoren PACT faktisk 14,4 VA ved 1,2 ganger merkestrøm. Og det permanent.

Økt elektrisk sikkerhet

Strømtransformatorer PACT har en overlapping i husveggene på 14 mm som gir bedre elektrisk sikkerhet enn det som er spesifisert i standarden. På grunn av denne overlappingen er luft- og krypavstandene betydelig større enn tidligere, slik at elektrisk overslag fra primær- til sekundærsiden er utelukket.
Merkeisolasjonsspenningen til de vanlige 720-V-transformatorene utgjør bare 416 V (L-N). Strømtransformatorer PACT tillater til og med en merkeisolasjonsspenning opptil 1000 V (L-N).

EN 61869

(transformatorstandard)

PACT MCR-V...

Merkeisolasjonsspenning
Driftsspenning 480 V (L-L) 277 V (L-N)
  720 V (L-L) 416 V (L-N)
  1000 V (L-L) 577 V (L-N)
  - 1000 V (L-N) PACT
Høyeste spenningsstøt som isolasjonen kan motstå i forbindelse med trafotesting
ved 277 V (L-N) 3 kV 6 kV
ved 1000 V (L-N) 6 kV 12 kV PACT
Intelligent overvåking av energi
Produkter og tjenesteytelser til din energistyring

Enkel administrering av energi: Vår nyskapende, innbyrdes tilpassede portefølje med sensorer og måleteknikk sparer deg for mye arbeid ved innsamling av energidata. Fremtidsrettede kommunikasjonsløsninger og digitale tjenesteytelser hjelper deg ved integrering, viderebehandling og klargjøring av data.

Brosjyre
Brosjyre Energiovervåking