MUTTB 2,5-PV - Minigjennomgangsklemme
3249015

Minigjennomgangsklemme, med potensialforbinder, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 22 A, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm2, tverrsnitt: 0,2 mm2 - 4 mm2, monteringstype: NS 15, NS 35/7,5, NS 35/15, farge: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Faste lasker og prøvepluggbøssinger kan settes inn i begge etasjer
God oversikt takket være merking av samtlige klempunkter
Plassbesparende takket være kompakt byggform og monteringsmulighet på 15 mm monteringsskinne
Enkel potensialfordeling takket være standardiserte lasker