Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

HC-HS-06-I-PT-F - Kontaktinnsats
1031080

Kontaktinnsats, poltall: 6+PE, byggstørrelse: B16, effektkontakter: 6, styrekontakter: 0, antall tilkoblinger pr. pol: 1, Bøssing, Innstikktilkobling, 400 V, 35 A, 1,5 mm2 ... 6 mm2, anvendelse: Effekt

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Enkel installering ved hjelp av push-in-tilkoblingsteknikk, uten bruk av verktøy, også i montert tilstand
Meget rask installering sammenlignet med andre tilkoblingsteknikker
Rask og lite arbeidskrevende kabling, spesielt ved trange forhold
Automatisert kabling med robot er mulig
Påiltelig kabling og betjening grunnet betjeningsorgan i egen farge
Støt- og vibrasjonsfast i henhold til DIN EN 61373
Rask og rimelig koding med kunststoffprofiler