HC-BB32-I-CT-F 33-64 - Kontaktinnsats
1406543

Kontaktinnsats, poltall: 32+PE, byggstørrelse: B16, Bøssing, Krympetilkobling, 500 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 4 mm2, anvendelse: Effekt

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

For rask koding med kunststoffprofil (artikkelnummer 1410916, type CP-HC-S )
Støt- og vibrasjonsfast i henhold til DIN EN 61373