Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

HC-B 24-I-UT-M-48 - Kontaktinnsats
1584936

Kontaktinnsats, poltall: 24+PE, byggstørrelse: B24, Stift, Skrutilkobling, 500 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

For rask
koding med kunststoffprofil
Til prøvestift 2 mm
Støt- og vibrasjonsfast i henhold til DIN EN 61373