Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

HC-A10-I-PT-M - Kontaktinnsats
1585359

Kontaktinnsats, poltall: 10+PE, byggstørrelse: D15, antall tilkoblinger pr. pol: 1, Stift, Innstikktilkobling, 250 V, 16 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Enkel installering ved hjelp av push-in-tilkoblingsteknikk, uten bruk av verktøy, også i montert tilstand
Meget rask installering sammenlignet med andre tilkoblingsteknikker
Rask og lite arbeidskrevende kabling, spesielt ved trange forhold
Automatisert kabling med robot er mulig
Påiltelig kabling og betjening grunnet betjeningsorgan i egen farge
Støt- og vibrasjonsfast i henhold til DIN EN 61373
Rask og rimelig koding med kunststoffprofiler