Skrue - HC-A-PES
1584868

PE-skrue, for kontaktinnsatser i serien A


Produktdetaljer




Generelt PE-skrue, til kontaktinnsatser HC-A 10, HC-A 16, HC-D 15, HC-D 25

Byggform PE-skrue
Produkttype Monteringsmateriell

Material Stål, forsinket

Artikkelnummer 1584868
Pakkestørrelse 10 Stk.
Minimum bestillingsmengde 10 Stk.
Merknad Ordrerelatert fremstilling (ingen retur)
Rabattgruppe 31BBF
Produktnøkkel BF7ABZ
Katalogside Side 662 (C-2-2019)
GTIN 4046356155021
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) 1,272 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 1,2 g
Tolltariffnummer 73181552
Opprinnelsesland DE


ECLASS

ECLASS-9.0 23110190
ECLASS-11.0 23110190
ECLASS-10.0.1 23110190

ETIM

ETIM 8.0 EC003861

UNSPSC

UNSPSC 21.0 31161500

China RoHS Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene