SC 2,5-RZ/ 1-L - COMBI-kobling
3042214

COMBI-kobling, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, antall tilkoblinger: 1, poltall: 1, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm2, tverrsnitt: 0,08 mm2 - 4 mm2, monteringstype: på monteringsplate, farge: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Disse koblingene plugges direkte inn i en monteringsplate som har hull eller er stanset, ved hjelp av en låsetapp
Med de selvkonfeksjonerbare typene kan man foreta direktemontering
For å sikre pålitelig feste må hullene være uten grad