CSA
Godkjennings-ID: 13631cULus Recognized
Godkjennings-ID: E60425CSA
Godkjennings-ID: 13631cULus Recognized
Godkjennings-ID: E60425cUL Recognized
Godkjennings-ID: E192998Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
PE-tilkobling | 26 - 10 | |||
med G-sikringsinnsats | 500 V | 10 A | 26 - 10 |
UL Recognized
Godkjennings-ID: E192998Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
med G-sikringsinnsats | 26 - 10 | |||
med plugg P-FU | 500 V | 10 A | 26 - 10 |