QTC 2,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme
3206474
El-nr.: 1264932

Jordingsrekkeklemme, antall tilkoblinger: 3, tilkoblingstype: Hurtigtilkobling, tverrsnitt: 0,5 mm2 - 2,5 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/7,5, farge: gulgrønn

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Samme profil og delingsmål som gjennomgangsrekkeklemmene
Mekanisk og elektrisk perfekt etablering av kontakt fordi de helt enkelt sneppes på monteringsskinnen
Alle krav i standard IEC 60947-7-2 oppfylles
Testet for jernbaneformål