DNV
Godkjennings-ID: TAE000010TIECEE CB Scheme
Godkjennings-ID: DE1-62994Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
0,2 - 2,5 |
EAC
Godkjennings-ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
Godkjennings-ID: E60425Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
24 - 12 | ||||
C | ||||
24 - 12 |
LR
Godkjennings-ID: LR2371832TANK
Godkjennings-ID: 14ME0912VDE Zeichengenehmigung
Godkjennings-ID: 40036433Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
0,2 - 2,5 |
ABS
Godkjennings-ID: 21-2192245-PDAcUL Recognized
Godkjennings-ID: E192998Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
24 - 12 |
IECEx
Godkjennings-ID: IECEx SEV13.0005UUL Recognized
Godkjennings-ID: E192998Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
24 - 12 |