UIK 16 SLS
-
Installeringsklemme
1093660
Installeringsklemme, med SIX-LOBE-skrue, nominell spenning: 400 V, nominell strøm: 76 A, Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 16 mm2, tverrsnitt: 2,5 mm2 - 25 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, farge: grå
Produktdetaljer
Produkttype | Installeringsklemme |
Antall tilkoblinger | 2 |
Antall rekker | 1 |
Potensialer | 1 |
Isolasjonsegenskaper | |
Overspenningskategori | III |
Forurensningsgrad | 3 |
Merkestøtspenning | 6 kV |
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 2,43 W |
Antall tilkoblinger pr. etasje | 2 |
Nominelt tverrsnitt | 16 mm² |
Etage 1 oben 1 unten 1 | |
Skrue | M4 |
Tiltrekkingsmoment | 1,4 ... 1,5 Nm |
Avisoleringslengde | 11 mm |
Tilkobling iht. standard | IEC 60947-7-1 |
Ledertverrsnitt entrådet | 2,5 mm² ... 25 mm² |
Ledertverrsnitt [AWG] | 12 ... 4 (omregnet i henhold til IEC) |
Ledertverrsnitt flertrådet | 4 mm² ... 16 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet [AWG] | 12 ... 6 (omregnet i henhold til IEC) |
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse) | 1,5 mm² ... 16 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse) | 1,5 mm² ... 16 mm² |
Tverrsnitt med innleggsbro stiv | 16 mm² |
Tverrsnitt med innleggsbro fleksibel | 16 mm² |
2 ledere med samme tverrsnitt, entrådet | 1,5 mm² ... 6 mm² |
2 ledere med samme tverrsnitt, flertrådet | 1,5 mm² ... 6 mm² |
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. endehylse uten plasthylse | 1,5 mm² ... 4 mm² |
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. TWIN-endehylse med plasthylse | 0,75 mm² ... 10 mm² |
Nominell strøm | 76 A |
Belastningsstrøm maksimal | 101 A (ved 25 mm² ledertverrsnitt) |
Nominell spenning | 400 V |
Nominelt tverrsnitt | 16 mm² |
Bredde | 12,2 mm |
Dekselbredde | 1,8 mm |
Farge | grå (RAL 7042) |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V2 |
Isolasjonsmaterialgruppe | I |
Isolasjonsmaterial | PA |
Temperatur indeks isolasjonsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B) | 125 °C |
Støtspenningstest | |
Resultat | Test bestått |
Oppvarmingstest | |
Krav oppvarmingstest | Temperaturøkning ≤ 45 K |
Resultat | Test bestått |
Korttidsstrømsikkerhet 16 mm² | 1,92 kA |
Resultat | Test bestått |
Driftsfrekvent spenningssikkerhet | |
Prøvespenning skalverdi | 1,89 kV |
Resultat | Test bestått |
Mekaniske spesifikasjoner | |
Åpen sidevegg | Ja |
Mekanisk fasthet | |
Resultat | Test bestått |
Feste på holder | |
Monteringsskinne/Befestigungsauflage | NS 32/NS 35 |
Testkraft skalverdi | 5 N |
Resultat | Test bestått |
Test med hensyn til lederskader og løse ledere | |
Rotasjonshastighet | 10 o/min |
Omdreininger | 135 |
Ledertverrsnitt/vekt | 2,5 mm² / 0,7 kg |
16 mm² / 2,9 kg | |
25 mm² / 4,5 kg | |
Resultat | Test bestått |
Nålflammetest | |
Virketid | 30 s |
Resultat | Test bestått |
Svingning/bredbåndstøy | |
Testspesifikasjon | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Tilkobling iht. standard | IEC 60947-7-1 |
Monteringstype | NS 35/7,5 |
NS 35/15 | |
NS 32 |
Artikkelnummer | 1093660 |
Pakkestørrelse | 50 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 100 Stk. |
Rabattgruppe | 31BB12 |
Produktnøkkel | BE1251 |
GTIN | 4055626913094 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 22,69 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 20,919 g |
Tolltariffnummer | 85369010 |
Opprinnelsesland | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001329 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
Merk: Bruk av enkelte av tilbehørsdelene som er oppført nedenfor, kan begrense produktet.
-
-
FBI 10-12 - Fast bro 0203454
-
EB 10-12 - Innleggslask 3006137
-
SB 2- 8/13 - Koblingslask 0202235
-
D-UK 4/10 - Endedeksel 3003020
-
TS-K - Gruppeskilleplate 1302215
-
ATP-UK - Gruppeskilleplate 3003224
-
WS 4-12 - Varselskilt 0805328
-
WS 5-12 - Varselskilt 0805315
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne med hull 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1201015
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Endehette 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1201895
-
NS 35/15 CAP - Endehette 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1201798
-
ZB 12:UNPRINTED - Merkeremse 0812120
-
ZB 12 CUS - Merkeremse 0824942
-
ZB 12,LGS:L1-N,PE - Merkeremse 0812146
-
UC-TM 12 - Merke for klemmer 0819194
-
UC-TM 12 CUS - Merke for klemmer 0824613
-
UCT-TM 12 - Merke for klemmer 0829144
-
UCT-TM 12 CUS - Merke for klemmer 0829630
-
PS-MT - Prøvestikker 0311647
-
PS-IH WH - Isolasjonshylse 0311566
-
PS-IH RD - Isolasjonshylse 0311579
-
PS-IH BU - Isolasjonshylse 0311582
-
PS-IH YE - Isolasjonshylse 0311595
-
PS-IH GN - Isolasjonshylse 0311605
-
PS-IH GY - Isolasjonshylse 0311621
-
PS-IH BK - Isolasjonshylse 0311634
-
PS-IH VT - Isolasjonshylse 0311618
-
CLIPFIX 35 - Endeholder 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Endeholder 3022276
-
E/NS 35 N - Endeholder 0800886
-
E/UK - Endeholder 1201442
-
E/UK 1 - Endeholder 1201413
-
PSBJ 4/15/6 FARBLOS - Prøveplugglist 0303419
-
PSBJ 4/15/6 WH - Prøveplugglist 0303312
-
PSBJ 4/15/6 RD - Prøveplugglist 0303325
-
PSBJ 4/15/6 BU - Prøveplugglist 0303354
-
PSBJ 4/15/6 YE - Prøveplugglist 0303367
-
PSBJ 4/15/6 GN - Prøveplugglist 0303370
-
PSBJ 4/15/6 VT - Prøveplugglist 0303383
-
PSBJ 4/15/6 GY - Prøveplugglist 0303396
-
PSBJ 4/15/6 BK - Prøveplugglist 0303406
-
PSB 4/7/6 - Prøveplugglist 0303299
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo