Avisoleringsverktøy, for ledninger og ledere fra 0,02 - 10 mm2, selvjusterende, avisoleringslengde opptil 18 mm, kuttekapasitet opptil 10 mm2 flertrådet / 1,5 mm2 entrådet, avisoleringskniven kan skiftes ut
Avisoleringsverktøy
Avisoleringsverktøyet i produktserien WIREFOX imponerer med sin ergonomi og gode, nøyaktige resultater. De herdede knivene med spesiell geometri sørger for lengst mulig brukstid. Med avisoleringsverktøyet WIREFOX avisolerer man ledere og ledninger både sikkert, raskt og rent. Tilsvarende verktøyer finnes for standard- og spesialisolasjoner.
Avisoleringsverktøy, for ledninger og ledere (spesielt også for gummi- og silikonisoleringer) fra 0,1 - 4 mm2, selvjusterende, avisoleringslengde opptil 18 mm, kuttekapasitet opptil 10 mm2 flertrådet / 1,5 mm2 entrådet, avisoleringskniven kan skiftes ut
Avisoleringsverktøy, for avmantling av ledninger med Ø 4,5 mm ‑ 40 mm, isolasjonstykkelse opptil 4,5 mm, svingbar kniv for rund-, langs- og spiralsnitt
Avisoleringsverktøy, til ledere og kabler fra 0,08 til 2,5 mm ledertverrsnitt, selvjusterende, avisoleringslengden kan stilles inn opptil 15 mm, skjæreytelse opptil 6 mm2 flertrådet /1,5 mm2 entrådet
Avisoleringsverktøy, for avmantling av flertrådede signal-, styre- og glassfiberledninger med Ø 2,5 - 11 mm. Isolasjonstykkelse opptil 1 mm
Avisoleringsverktøy, for ledninger og ledere (spesielt også for kortslutnings- og jordforbindelsessikre ledninger) 1,5 - 6 mm2, selvjusterende, avisoleringslengde opptil 18 mm, kuttekapasitet opptil 10 mm2 flertrådet / 1,5 mm2 entrådet, avisoleringskniven kan skiftes ut
Avisoleringsverktøy, for ledninger og ledere fra 4 - 16 mm2, selvjusterende, avisoleringslengde opptil 18 mm, kuttekapasitet opptil 10 mm2 flertrådet / 1,5 mm2 entrådet, avisoleringskniven kan skiftes ut
Avisoleringsverktøy, for avmantling av installasjonsledninger med Ø 8-13 mm, for eksempel NYM 3 x 1,5 mm2 til 5 x 2,5 mm2, avisolering av enkeltledere 0,2 mm2 - 4 mm2 , med langssnittblad og utskyvbar kniv
Reservekniv for WIREFOX-D 40
Ekstrakniv til WIREFOX 16, for ledninger og ledere fra 4 - 16 mm2
Dine fordeler
- Mange bruksområder grunnet knivmagasiner som er enkle å skifte ut
- Ergonomisk formede håndtak gir sklisikkerhet og sørger for at arbeidet ikke blir unødig krevende
- Komponenter og råstoffer i høy kvalitet betyr lang levetid
- Alt fra en og samme produsent, takket være stort produktspekter
Avisoleringsverktøy WIREFOX
Nøyaktig og sikker avisolering
Med avisoleringsverktøyet WIREFOX kan du avisolere ledere og ledninger raskt, nøyaktig og sikkert. Tilsvarende verktøyer finnes også for spesialisolasjoner.
Avisoleringstang med utskiftbare knivkassetter
Enkel utskiftning av kniver
Avisoleringstangen har en konstruksjon som åpner for enkel utskiftning av knivkassettene og dermed også for bearbeiding av spesialisolasjon ved hjelp av standardverktøy.
Avisoleringsverktøy WIREFOX-D-CX
Flertrinnet avisolering
Avisoleringsverktøy WIREFOX-D-CX muliggjør flertrinnet avisolering av data- og rundkabler i en og samme arbeidsprosedyre. Den sentrale fininnstillingen av avisoleringskniven sørger for at kabelen ikke skades.