Avisoleringsverktøy - WIREFOX-D 11
1212160

Avisoleringsverktøy, for avmantling av flertrådede signal-, styre- og glassfiberledninger med Ø 2,5 - 11 mm. Isolasjonstykkelse opptil 1 mm


Produktdetaljer




Environmental Product Compliance
California Proposition 65 Du finner informasjon om California Prop. 65 i produsenterklæringen, se fanen "Downloads"

Produkttype Avisoleringsverktøy
Anvendelse Entmanteln von mehradrigen Signal-, Steuer,- und Glasfaserleitungen

Ledertilkobling
Tverrsnittsområde metrisk 0,5 mm² ... 25 mm²

Bredde 39,8 mm
Høyde 18,5 mm
Lengde 90,5 mm
Utvendig mål
Utvendig diameter 2,5 mm ... 11 mm

Farge svart

Ytterdiameter kabel 2,5 mm ... 11 mm

Artikkelnummer 1212160
Pakkestørrelse 1 Stk.
Minimum bestillingsmengde 1 Stk.
Rabattgruppe 31NBH3
Produktnøkkel BH3123
Katalogside Side 410 (C-3-2019)
GTIN 4046356454445
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) 58,6 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 58,6 g
Tolltariffnummer 82032000
Opprinnelsesland SE


ECLASS

ECLASS-9.0 21043706
ECLASS-10.0.1 21043706
ECLASS-11.0 21043706

ETIM

ETIM 8.0 EC002109

UNSPSC

UNSPSC 21.0 27111500

EAC

Godkjennings-ID: RU x-DE.xx08.B.02974


Kompatible produkter



Dine fordeler

Stort sortiment med presisjons-avmantlingsverktøy
Riktig verktøy i alle situasjoner