Avisoleringskniver som kan brukes: 1212151 WIREFOX 4/SB, 1212153 WIREFOX 16/SB og 1212152 WIREFOX 10/SB, direkte erstatning: 1212314 WIREFOX 6SC/SB
WIREFOX 6SC
-
Avisoleringsverktøy
1212158
Avisoleringsverktøy, for ledninger og ledere (spesielt også for kortslutnings- og jordforbindelsessikre ledninger) 1,5 - 6 mm2, selvjusterende, avisoleringslengde opptil 18 mm, kuttekapasitet opptil 10 mm2 flertrådet / 1,5 mm2 entrådet, avisoleringskniven kan skiftes ut
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Fleksibelt innstillbart anslag for avisoleringslengden
Praktisk integrert avbiter
Avisoleringstengene WIREFOX ... har en automatisk innstillingsmekanisme for forskjellige isolasjoner og lederdiametre