Avisoleringskniver som kan brukes: 1212152 WIREFOX 10/SB, 1212153 WIREFOX 16/SB og 1212314 WIREFOX 6SC/SB, direkte erstatning: 1212151 WIREFOX 4/SB
WIREFOX 4
-
Avisoleringsverktøy
1212156
El-nr.:
8811863
El-nr.:
8811863
Avisoleringsverktøy, for ledninger og ledere (spesielt også for gummi- og silikonisoleringer) fra 0,1 - 4 mm2, selvjusterende, avisoleringslengde opptil 18 mm, kuttekapasitet opptil 10 mm2 flertrådet / 1,5 mm2 entrådet, avisoleringskniven kan skiftes ut
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Fleksibelt innstillbart anslag for avisoleringslengden
Avisoleringstengene WIREFOX ... har en automatisk innstillingsmekanisme for forskjellige isolasjoner og lederdiametre
Praktisk integrert avbiter