DNV
Godkjennings-ID: TAE00001S9CSA
Godkjennings-ID: 13631IECEE CB Scheme
Godkjennings-ID: DE1-65779Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
1000 V | 76 A | - 16 |
cULus Recognized
Godkjennings-ID: E60425Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 85 A | 16 - 4 | ||
Flerledertilkobling | 600 V | 85 A | - 14 | |
Usegroup C | ||||
600 V | 85 A | 16 - 4 | ||
Flerledertilkobling | 600 V | 85 A | - 14 |
LR
Godkjennings-ID: LR24100022TAVDE merkegodkjennelse
Godkjennings-ID: 40020166Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
1000 V | 76 A | 1,5 - 16 |
CSA
Godkjennings-ID: 13631ATEX
Godkjennings-ID: KEMA04ATEX2048UNominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Kun flertrådede ledere | 690 V | 73,5 A | 1,5 - 16 | |
Kun entrådede ledere | 690 V | 89,5 A | 1,5 - 25 |
cUL Recognized
Godkjennings-ID: E192998Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 85 A | 16 - 4 |
IECEx
Godkjennings-ID: IECEx KEM 06.0027UNominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Kun flertrådede ledere | 690 V | 73,5 A | 1,5 - 16 | |
Kun entrådede ledere | 690 V | 89,5 A | 1,5 - 25 |
UL Recognized
Godkjennings-ID: E192998Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 85 A | 16 - 4 |