DNV
Godkjennings-ID: TAE00001S9IECEE CB Scheme
Godkjennings-ID: DE1-65779| Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 76 A | - 16 | ||
cULus Recognized
Godkjennings-ID: E60425| Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 85 A | 16 - 4 | ||
| Flerledertilkobling | 600 V | 85 A | - 14 | |
| C | ||||
| 600 V | 85 A | 16 - 4 | ||
| Flerledertilkobling | 600 V | 85 A | - 14 | |
LR
Godkjennings-ID: LR24100022TAVDE Zeichengenehmigung
Godkjennings-ID: 40020166| Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 76 A | 1,5 - 16 | ||
ATEX
Godkjennings-ID: KEMA04ATEX2048U| Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Kun flertrådede ledere | 690 V | 73,5 A | 1,5 - 16 | |
| Kun entrådede ledere | 690 V | 89,5 A | 1,5 - 25 | |
IECEx
Godkjennings-ID: IECExKEM06.0027U| Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Kun flertrådede ledere | 690 V | 73,5 A | 1,5 - 16 | |
| Kun entrådede ledere | 690 V | 89,5 A | 1,5 - 25 | |