UT 10 BK - Gjennomgangsklemme
3046320

tverrsnitt
tilkoblingstype
Strøm Piktogram
spenning Piktogram

Gjennomgangsklemme, nominell spenning: 1000 V, nominell strøm: 57 A, antall tilkoblinger: 2, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 10 mm2, tverrsnitt: 0,5 mm2 - 16 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: svart

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Skrutilkoblig som er anerkjent over hele verden
Vedlikeholdsfri og vibrasjonssikker takket være det patenterte Reakdyn-prinsippet
Plassbesparelse og fleksibilitet, ettersom to like ledere kan tilkobles
Langtidsstabile forbindelser takket være materialer av høy kvalitet
Lav egenoppvarming grunnet høye kontaktkrefter
Full fleksibilitet takket være det enhetlige CLIPLINE complete bro-, merkings- og testtilbehøret
Vibrasjonssikker og vedlikeholdsfri ledertilkobling