DNV
Godkjennings-ID: TAE00001S9CSA
Godkjennings-ID: 13631cULus Recognized
Godkjennings-ID: E60425ATEX
Godkjennings-ID: KEMA04ATEX2048U| Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Kun flertrådede ledere | 690 V | 54 A | 0,5 - 10 | |
| Kun entrådede ledere | 690 V | 69 A | 0,5 - 16 | |
EAC Ex
Godkjennings-ID: KZ 7500525010101950IECEx
Godkjennings-ID: IECEx KEM 06.0027U| Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Kun flertrådede ledere | 690 V | 54 A | 0,5 - 10 | |
| Kun entrådede ledere | 690 V | 69 A | 0,5 - 16 | |