UK 6 N BU - Gjennomgangsklemme
3004977
El-nr.: 1265123

Gjennomgangsklemme, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 41 A, antall tilkoblinger: 2, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 6 mm2, tverrsnitt: 0,2 mm2 - 10 mm2, monteringstype: NS 32, NS 35/7,5, NS 35/15, farge: blå

Tilkoblingstverrsnitt

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Alle universalrekkeklemmer i serien UK ... kan som standard også brukes på Exe-området i henhold til IEC/EN 60079
Tilhørende EU-typegodkjennelsesnumre for Ex-godkjennelsen finner du under tekniske tilkoblingsdata