CSA
Godkjennings-ID: 13631| Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 25 A | 28 - 12 | ||
EAC
Godkjennings-ID: KZ7500651131219505cULus Recognized
Godkjennings-ID: E60425| Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 20 A | 28 - 12 | ||
| Flerledertilkobling | 600 V | 20 A | - 14 | |
| C | ||||
| 600 V | 20 A | 28 - 12 | ||
| Flerledertilkobling | 600 V | 20 A | - 14 | |